Überspannungsschutz im Schaltschrank ohne externe Vorsicherung

Weniger Planung. Mehr Platz. Höhere Betriebssicherheit mit der ACI-Technologie von DEHN. 

Schützen Sie Ihre Energieverteilung zuverlässig und ohne externe Vorsicherung. Mit der ACI-Technologie von DEHN reduzieren Sie Komplexität, sparen Platz und erhöhen die Anlagenverfügbarkeit.  

Ueberspannungsschutz im Schaltschrank ohne externe Vorsicherung_1500x1500px

Herausforderungen im Schaltschrank

Im Schaltschrank treffen hohe Anforderungen auf begrenzten Platz:  

  • zusätzliche Vorsicherungen benötigen Platz  
  • Auslegung und Selektivität erhöhen den Planungsaufwand  
  • zusätzliche Komponenten erhöhen den Schutzpegel  
  • Fehlerströme werden nicht immer rechtzeitig erkannt 

Klassische Konzepte funktionieren, sind aber aufwendig und nicht in allen Betriebszuständen optimal.

Die Lösung: ACI-Technologie für den Überspannungsschutz im Schaltschrank

Die Advanced Circuit Interruption (ACI)-Technologie integriert den Überstromschutz direkt in das SPD und eliminiert so die Schutzlücke. 

  • keine externe Vorsicherung 
  • keine zusätzliche Verdrahtung 
  • keine komplexe Abstimmung 

Das Schutzkonzept wird kompakter, einfacher und robuster. 
 

Typische Einsatzbereiche im Schaltschrank

ACI ist besonders vorteilhaft in Anwendungen mit hohen Anforderungen an Verfügbarkeit, Platz und Planung: 

AdobeStock_822813273_1000x1000px
01
Industrieanlagen

Stabile Prozesse erfordern zuverlässigen Schutz ohne ungeplante Ausfälle.

AdobeStock_975062584_1000x1000px
02
Energieverteilung 

Kompakte und übersichtliche Schaltschranklösungen sind entscheidend. 

AdobeStock_645723168_1000x1000px
03
Ladeinfrastruktur (AC/DC) 

Hohe Lastdynamik und TOV-Risiken stellen zusätzliche Anforderungen.

AdobeStock_994724873_1000x1000px
04
Batteriesysteme und DC-Anwendungen 

Stabile Schutzkonzepte bei wechselnden Betriebszuständen. 

 942440a0006_1000x1000px
05
Gebäudetechnik 

Begrenzter Platz im Verteiler erfordert effiziente Lösungen. 

Warum sich DEHN ACI wirtschaftlich rechnet

Im Schaltschrank zählen Material, Zeit und Verfügbarkeit. 

ACI reduziert Aufwand und Betriebskosten über die gesamte Lebensdauer:

Kosten sparen
weniger Material

keine externe Vorsicherung erforderlich 

schneller installiert
geringere Installationszeit

weniger Verdrahtung und Komponenten 

einfach planen
reduzierter Planungsaufwand

keine Selektivitäts- oder Vorsicherungsdimensionierung 

erhöhte TOV-Festigkeit
höhere Verfügbarkeit

weniger Ausfälle durch schnelle Abschaltung 

weniger Wartung
längere Lebensdauer

keine Leckströme, geringere Alterung 

Ihre Vorteile im Schaltschrank

Kein zusätzlicher Sicherungsaufwand

Externe Komponenten entfallen vollständig. 

Mehr Platz im Verteiler

Keine Vorsicherung bedeutet mehr Raum für andere Funktionen.

Einfachere Planung

Selektivitäts- und Auslegungsfragen entfallen. 

Stabile Schutzwirkung

Kein zusätzlicher Spannungsfall im Strompfad. 

Zuverlässiger Betrieb

Kein Zeitverzug bei der Abschaltung, keine Leckströme.

Welche Lösung passt zu Ihrer Anwendung?

Die Wahl hängt von Ihrer Anwendung ab:   
 

Wann ACI besonders sinnvoll ist

Setzen Sie auf ACI, wenn: 

  • Platz im Schaltschrank begrenzt ist 
  • Planung und Installation schnell erfolgen müssen 
  • TOV-Risiken bestehen, zum Beispiel Neutralleiterunterbrechung 
  • hohe Anlagenverfügbarkeit gefordert ist 
  • sensible Elektronik geschützt werden soll 

Wann klassische Lösungen sinnvoll bleiben

Standard-SPDs mit Vorsicherung sind geeignet: 

  • bei spezifischen baulichen Randbedingungen 
  • wenn bestehende Schutzkonzepte weitergenutzt werden sollen 

 

FAQs

Jetzt passende Lösung für Ihren Schaltschrank finden

Finden Sie den passenden Überspannungsschutz für Ihre Anwendung – ohne externe Vorsicherung.

Downloads

Melden Sie sich jetzt zum DEHNinfo an

Gerne halten wir Sie auf dem Laufenden mit Infos rund um die Themen Blitz- und Überspannungsschutz sowie Arbeitsschutz.

Exklusive Branchen-News und Trends
DEHN Produktneuheiten
Normenänderungen

Noch Fragen?

Kontaktanfrage

Informationen zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

CAPTCHA
Diese Frage stellt sicher, dass das Formular nicht durch Bots automatisch verwendet werden kann - vielen Dank für Ihr Verständnis!
Wir sind für Sie da!
Für Privatinteressierte: Wenden Sie sich bitte an ihren Elektrofachbetrieb.