PINTSCH BAMAG Bahnübergangs­sicherung

Die PINTSCH BAMAG Antriebs- und Verkehrstechnik GmbH zählt zu den führenden Herstellern sicherheitstechnischer Produkte für Bahnen und Wasserstraßen. Hohe Sicherheitsstandards sind daher selbstverständlich – auch bei Sicherung von Bahnübergängen.

Um die zuverlässige Verfügbarkeit von Bahnübergangssicherungssystemen auch bei Gewittern zu gewährleisten, setzt PINTSCH BAMAG beim Schutz ihrer Eisenbahn-Signaltechnik auf Komponenten von DEHN.

Rendering of a railway station

DEHN Lösung

Blitz- und Überspannungsschutz für voll-elektronische Bahnübergangssicherungstechniken (BÜSA) mit Condition Monitoring

Kunde

PINTSCH BAMAG Antriebs- und Verkehrstechnik GmbH.

Branche

Bahnindustrie

Produkte

BLITZDUCTOR XT BE 36, DEHNrecord MCM XT, DEHNguard.

Die Herausforderung

Moderne Bahnübergangssicherungstechniken (BÜSA) sind heutzugtage vollelektronisch ausgeführt. Das macht die rechnergestützten Systeme anfälliger für Schäden durch Überspannungen.

Die Stellentfernungen der Peripherieelemente an der Strecke (Einschaltschleifen, Überwachungssignale) können bis zu 2,5 km in beide Richtungen vom Betonschalthaus betragen. Schäden können hier sowohl durch direkte Blitzeinschläge als auch durch Überspannungen durch Ferneinschläge entstehen.

DEHN schützt die Bahninfrastruktur

Die Lösung

Die PINTSCH BAMAG hat in enger Zusammenarbeit mit der Firma DEHN sowie der DB Netz AG ein umfassendes Blitzschutzkonzept entwickelt, das bereits im Mai 2008 die Zulassung beim Eisenbahn-Bundesamt erhielt.

Es schützt Bahnübergangssicherungsanlagen wirksam vor Schäden durch Überspannungen infolge von Blitzeinschlägen oder Schalthandlungen.

Blitz- und Überspannungsschutzkomponenten erhöhen die Anlagenverfügbarkeit. Tatsächlich fordern Versicherungen heute nach dem Auftreten von Überspannungsschäden immer häufiger zusätzliche Maßnahmen seitens der Betreiber. Derzeit das hier eingesetzte Blitzschutzkonzept bei den Bahnübergangstechniken vom Typ RBÜT und BÜP möglich.

Download Referenz

Weitere Referenzen

Noch Fragen?

Kontaktanfrage

Informationen zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

CAPTCHA
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.
Diese Frage stellt sicher, dass das Formular nicht durch Bots automatisch verwendet werden kann - vielen Dank für Ihr Verständnis!
Wir sind für Sie da!
Für Privatinteressierte: Wenden Sie sich bitte an ihren Elektrofachbetrieb.