AlpTransit Gotthard

Der AlpTransit Gotthard Tunnel ist die wichtigste Transitachse für die Nord-Süd-Verbindung durch die Schweiz. Eine zuverlässige Stromversorgung ist in diesem Fall existenziell wichtig.
Hochwertige Ableiter von DEHN unterstützen den sicheren Betrieb einer der entscheidenden Transitstrecken in Europa.

DEHN reference Gotthard Tunnel

DEHN Lösung

Innerer Blitzschutz für die Stromversorgung der Lüftungs-, Kommunikations-, Beleuchtungs- und Sicherungsanlagen im gesamten Tunnel.

Kunde

Alpiq Burkhalter Technik AG (ABAG) | Burkhalter Technics AG, Zürich | Alpiq InTec Ost AG, Spreitenbach | Elektro-Bau AG, Rothrist.

Branche

Bahntechnik

Produkte

DEHNbloc M 1 255 FM, DEHNguard M TNS 275 FM, DEHNventil M TNS 255 FM.

Die Herausforderung

Eine zuverlässige Stromversorgung ist entscheidend für den sicheren Betrieb des Tunnels. Sie darf auch durch Blitzströme und Überspannungen nicht beeinträchtigt werden.

In dieser Anlage muss die gesamte 50 Hz-Stromversorgung geschützt werden. Von den Hauptverteilungen bis zu den 176 Querschlägen.

Mit Blick auf die hohen qualitativen Anforderungen fiel die Produktentscheidung auf die energetisch koordinierten Ableiter von DEHN.

DEHN schützt die Bahninfrastruktur

Die Lösung

Das Schutzkonzept umfasst die gesamte Stromversorgung.

Bestandteile sind Kommunikation, Beleuchtung, Steuerung, Sicherheitsanlagen wie Achszähler und Weichensignale sowie das Funksignal ETCS (European Train Control System). Die Verfügbarkeit der von DEHN geschützten Stromversorgung beträgt 99,999996 %. Das entspricht der TIER-Klassifizierung 4.

Vor Blitzteilströmen schützt der modulare Ableiter DEHNbloc M mit Radax-Flow-Funkenstreckentechnik. Die damit einhergehende Folgestrombegrenzung bietet eine Folgestromausschaltselektivität auch bei sehr kleinen Anlagensicherungen. Die energetische Koordination zu den nachgeschalteten DEHNguard Ableitern ist ohne zusätzliche Leitungslängen gesichert. Alle eingesetzten Ableiter der Red/Line Familie bieten einen Fernmeldeausgang, um der Leitstelle Betriebsbereitschaft zu signalisieren.

Download Referenz

Weitere Referenzen

Noch Fragen?

Kontaktanfrage

Informationen zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

CAPTCHA
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.
Diese Frage stellt sicher, dass das Formular nicht durch Bots automatisch verwendet werden kann - vielen Dank für Ihr Verständnis!
Wir sind für Sie da!
Für Privatinteressierte: Wenden Sie sich bitte an ihren Elektrofachbetrieb.