Brandmelde­systeme der U-Bahn Stationen der MVG

Mit ihrem U-Bahn-, Tram- und Busnetz bildet die Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) das größte Nahverkehrsunternehmen der Stadt München. Allein die U-Bahnen der MVG befördern täglich über eine Million Menschen.

Für den zuverlässig funktionierenden Brandschutz in den U-Bahnstationen bietet DEHN individuell abgestimmte Blitz- und Überspannungsschutzlösungen für die Brandmelde-Systeme.

DEHN reference MVG

DEHN Lösung

Blitz- und Überspannungsschutz für U-Bahnstationen.

Kunde

Stadtwerke München

Branche

Sicherheitstechnik

Produkt

BLITZDUCTOR XT

Die Herausforderung

Brandmeldeanlagen sind sicherheitsrelevante Einrichtungen. Sie haben u.a. die Aufgabe, Brände frühzeitig zu lokalisieren, Alarm in der U-Bahnstation auszulösen sowie die Alarmmeldung jederzeit an die Feuerwehr absetzen zu können. Falsch- oder Fehlalarm durch Fremdspannungen oder transiente Überspannungen können sich schwerwiegende Folgen haben.

Durch unterschiedliche Betriebsspannungen, wie die 750 V DC-Gleichstromversorgung der U-Bahn, 230/400 V AC in der Elektroinstallation und 24 V AC/DC in der Sicherheitstechnik (BMA) können Fremdspannungen entstehen, die häufig zu erheblichen Schäden an der Sicherheitstechnik führen.

Ebenso können unterschiedliche Erdungsanlagen zu großen Potentialdifferenzen führen, die den Betrieb von Brandmeldeanlagen negativ beeinflussen.

DEHN schützt die Bahninfrastruktur

Die Lösung

Im Fokus steht immer der sichere Betrieb der Technik und der Schutz von Fahrgästen. Brandmeldeanlagen müssen daher vor Schäden durch Blitze und Überspannungen geschützt werden.

Um U-Bahnstationen umfassen zu schützen, sieht das Blitz- und Überspannungsschutzkonzept den Einsatz von BLITZDUCTOR XT Überspannungsschutzmodulen an allen angeschlossenen Leitungen der BMZ vor. Auch mögliche Potentialunterschiede wurden beim Schutzkonzept berücksichtigt. Hierzu wurden bei Bedarf LSA-Technik bzw. BLITZDUCTOR XT Geräte mit einem Gasableiter installiert.

BLITZDUCTOR XT mit Überwachungsfunktion ermöglicht die ständige Zustandsüberwachung des Ableiters und eine schnelle und einfache Prüfung ohne Entfernen des Moduls.

Zur direkten Erdung nicht benutzter Anschlussadern wurde das BLITZDUCTOR XT Erdungsmodul oder eine LSA-Erddrahtleiste verwendet. Die indirekte Erdung wurde kostenoptimiert durch LSA-Anschlusstechnik mit Gasableitern gelöst.

Download Referenz

Weitere Referenzen

Noch Fragen?

Kontaktanfrage

Informationen zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

CAPTCHA
Diese Frage stellt sicher, dass das Formular nicht durch Bots automatisch verwendet werden kann - vielen Dank für Ihr Verständnis!
Wir sind für Sie da!
Für Privatinteressierte: Wenden Sie sich bitte an ihren Elektrofachbetrieb.