Ihre Services im Dashboard..
Registriert nutzen Sie das komplette Angebot.

DEHN schützt Ihr Multimedia Equipment
Überspannungen gefährden Ihr Freizeitvergnügen

Feierabend ohne Internet? Unvorstellbar!

Arbeitstag endlich geschafft!! Nun freu' ich mich auf einen gemütlichen Abend: Pokalfinale im Fernsehen und etwas Online-Zocken mit den Kumpels.

Das Gewitter nehme ich nur am Rande wahr. Ist ja zum Glück nicht direkt über uns.

Aber was ist jetzt?

Das Fernsehbild ist weg. Der Router tot und die gesamte Multimedia-Anlage aus. Oh nein, hoffentlich ist jetzt nicht auch noch der PC kaputt!

Was ist passiert?

Überspannungs-Schäden an hochwertigen Multimedia-Anlagen, PCs und der Telefonanlage, das heißt für Sie:

  • Hohe Reparaturkosten oder teure Ersatzbeschaffungen
  • Zeitaufwand und Nerven für die Schadensregulierung
  • Abstimmung mit den Handwerkern und Freinehmen für einen Termin
  • Klärung mit der Versicherung – falls die Leistung in der Hausratversicherung überhaupt abgedeckt ist.

 

Haben Sie das gewusst? Es muss gar nicht immer ein direkter Blitzschlag sein, der die Elektronik lahmlegt.

Schon ein Einschlag in der näheren Umgebung erzeugt hohe Spannungen. Diese breiten sich im Boden und über Leitungen aus. Wenn sie in Ihr Haus eindringen, sind alle elektrischen Geräte in Gefahr beschädigt oder zerstört zu werden.

Schaffen Sie Sicherheit!

So geht's

Machen Sie Ihr Zuhause fit gegen Überspannungen. Ihr Elektrofachbetrieb hilft Ihnen gerne dabei. 

 

Ergänzend zur ersten Barriere am Gebäudeeintritt sichern Überspannungs-Ableiter Ihre Endgeräte. Ableiter wie z.B.

  • DEHNbox für den Telekommunikationsanschluss
  • DEHNgate für die SAT-Anlage
  • DEHNprotector für den PC
  • BUStector für die Datenleitung

werden direkt am Elektrogerät in die Stromversorgung eingebaut.

nach oben