Äußerer Blitzschutz für Industriegebäude
Ob Industriebau oder Bürogebäude: Der äußere Blitzschutz ist in der DIN EN 62305 geregelt und sichert Gebäude vor den Folgen eines direkten Blitzeinschlags ab. Ein vollständiges Blitzschutzsystem besteht aus den Elementen: Fang- sowie Ableitungseinrichtung, Erdungsanlage, Blitzschutz-Potentialausgleich und Trennungsabstände.
Der Blitzstrom wird dabei mittels Fangeinrichtung in die Ableitungen geführt und kontrolliert ins Erdreich gelenkt.
Der Blitzschutz-Potentialausgleich reduziert die durch den Blitzstrom verursachten Potentialunterschiede. Dies wird durch die Verbindung aller getrennten leitenden Anlagenteile direkt durch Leitungen oder durch Überspannungsschutzgeräte (SPDs) bewirkt.
Wichtige Grundlage: Trennungsabstand einhalten
Der Abstand von Fangeinrichtung und Ableitung zu metallenen und elektrischen Installationen der zu schützenden Anlage muss groß genug sein, um gefährliche Überschläge und somit das Risiko von Funkenbildung und potenziellen Bränden zu vermeiden.
Bei konventionellen äußeren Blitzschutzanlagen gestaltet sich die Einhaltung der vorgeschriebenen Trennungsabstände oft schwierig. Herausforderungen sind Platz- und Architekturvorgaben. Die Lösung dafür bietet ein HVI-Blitzschutzsystem. Der spezielle Aufbau der HVI-Leitung ermöglicht je nach HVI-Variante die Einhaltung äquivalenter Trennungsabstände von 45 bis 90 cm (Luft) zu geerdeten metallenen Gebäudeinstallationen. Alle Installationsvarianten sind gemäß DIN IEC/TS 62561-8 geprüft.
Unsere Services
Wir begleiten Ihr Projekt von der Planung bis zur Umsetzung und darüber hinaus. Nutzen Sie unser vielfältiges Angebot an praktischen Tools und Services.
Downloads
Äußerer Blitzschutz
Sicherheit für moderne Gebäude
Erdungsanlagen für Gebäude
Getrennter und isolierter Blitzschutz
Blitzschutz in baulichen Anlagen
Support für Ihre Planung

DEHNplan
Konzipieren Sie für Ihr Projekt den äußeren Blitzschutz sowie Erdungsanlagen nach DIN 18014 und IEC 62305-3. Für die weitere Verwendung erstellt das Programm automatisch eine Stückliste.

DEHN Engineering Services
Wir erstellen das komplette Blitzschutzkonzept – von der Risikoanalyse, über die Erdungssimulation bis zur Budgetplanung – exakt auf Ihr Projekt abgestimmt und normengerecht.

Blitzschutz für Industrie- und Multifunktionsgebäude
Erfahren Sie in diesem 2-Tages-Seminar alles rund um ein wirksames Blitz- und Überspannungsschutzkonzept für die Industrie.