Stative Äußerer Blitzschutz

Sparen Sie Manpower und Zeit mit unseren Drei- und Vierbeinstativen.

Schnell, sicher und mit nur einem Werkzeug aufzubauen.
Zu den Komponenten des äußeren Blitzschutzes gehören unsere Drei- und Vierbeinstative für Fangstangen und Stützrohre. Sie sind schnell, mit nur einem Werkzeug und nur einer Person aufgebaut. So kann bis zu 40 % der Aufbauzeit gespart werden - im Vergleich zu bisherigen Stativen. Grundlage dafür ist die montagefreundliche Klapp- und Rasttechnik, die vormontierten Befestigungen sowie das stufenlose Ausrichten. Das macht den Aufbau schneller, sicherer und einfacher.

DEHN

40% Zeit beim Aufbau des Statives sparen

Das Sockelhaltersystem bietet einen besonders guten Halt und ist in der Ausführung als Drei- und Vierbeinstativ verfügbar. Beide ermöglichen die Montage von: ​

  • Fangstangen (Ø 40mm)
  • DEHNiso-Combi-Stützrohre mit Fangspitze/-stange
  • HVI-Stützrohr (Ø 50mm)/ HVI-Leitung verlegt im/am Stützrohr

Ausführungen Drei- und Vierbeinstative

Alle Vorteile auf einen Blick.

Close-up of metal rods connected by a clamp with bolts and nuts, showing open-ended joints on a blurred gravel background.
01
Schneller, montage­freundlicher Aufbau

Vormontierte Schrauben, Schellen und Fixierhaken sparen wertvolle Zeit. Muttern und Schrauben müssen nicht erst demontiert werden und gehen dabei auch nicht verloren. In der kalten Jahreszeit kann dadurch mit Handschuhen gearbeitet werden.

Person aligning metal rods with a spirit level on a gravel surface, hands visible near concrete blocks.
02
Stufenloses und einfaches Ausrichten

Eine Person allein kann das Stativ ins Wassermaß bringen. Die Wasserwaage wird dafür auf das Stativ gelegt. Der Monteur variiert durch ein einfaches Verschieben der Eckpunkte/ KS-Verbinder die Höhe und passt es dadurch an die jeweilige Dachneigung an.

Hand using a ratcheting wrench to tighten a clamp on a vertical metal rod fixed into a concrete block.
03
Ein einziges Werkzeug

Eine 13er Schlüsselweite passt für alle Verschraubungen. Weiteres Werkzeug muss nicht gewechselt und auch nicht erst auf das Dach getragen werden. Dies spart Zeit, Gewicht und Mühen beim Transport.

Bundled metal rods with clamps and straps, wrapped with a label, lying horizontally on a gravel surface.
04
Kompaktes Verpackungsmaß

Die Auslieferung der Stative erfolgt kompakt zusammengebaut. Das spart Platz beim Transport bis aufs Dach, reduziert Verpackungsmüll und Entsorgungskosten.

Metal rods with pointed ends lying on gravel, hinge joint visible, printed text “25,00 x 2,00 AD2000-UZ V10 E” on one rod.
05
Minimieren der Verletzungsgefahr

Das verwendete Rohrsystem hat keine scharfen Kanten. Das macht die Arbeit sicherer, denn Schnittwunden und Verletzungen in den Handflächen werden damit verhindert.

Metal grounding connector joining multiple rods and conductors, mounted on gravel with bolts and clamps visible.
06
Anschlussmöglichkeit von bis zu 6 Leitungen

Der Blitzstrom kann direkt am Stativ auf mehrere Leitungen aufgeteilt werden. Am vorhandenen Doppelüberleger werden zwei Leitungen angeschlossen. Eine Erweiterung auf bis zu sechs Leitungen ist durch zusätzliche Doppelüberleger möglich und damit kostengünstig zu realisieren.

Metal tripod structure mounted on concrete blocks on a gravel rooftop, with solar panels and power lines visible in the background.
07
Dezente Optik

Durch die schmalen Streben fallen die Stative kaum auf. Sie gliedern sich harmonisch in die Umgebung ein und reduzieren zugleich die Sonnenreflexion und -blendung.

Person aligning metal rods with a spirit level on a gravel surface, hands visible near concrete blocks. Close-up of a metal joint connecting angled rods with bolts and clamps, installed on a gravel surface.
08
Einfaches seitliches Einklappen der Stützrohre

Mittels der Aussparung in der Halterung lassen sich Stützrohre einfach von der Seite einführen. Dies erspart das bisher starre Einfädeln von oben sowie wertvolle Montagezeit. Und minimiert zugleich das Unfallrisiko.

Person wearing a yellow helmet adjusts a metal mast with support rods on a gravel rooftop, buildings visible in the background.
09
Masthalterung in Griffhöhe

Auch bei großen Stativen ist die Masthalterung komfortabel in Griffhöhe zu erreichen. Für das Befestigen sind keine Erhöhungen - wie z.B. Leitern oder Tritthilfen - notwendig, sondern können sicher und einfach von einer Person ausgeführt werden.

Zubehör für Drei- und Vierbeinstative

Mehr erfahren

Das Adapterset

Bei einer Fangstange von D 40 mm benötigen Sie zur Reduzierung von D 50 mm auf D 40 mm das Adapterset.

Zum Adapterset

Das Sockelhalterstangenset

Bei der Anpassung des Neigungswinkels wird Zubehör benötigt. Die Anzahl der benötigten Sockelhalterstangensets ist abhängig vom jeweiligen Neigungsgrad und System. Nähere Informationen dazu finden Sie in der Einbauanleitung.

Zum Sockelhalterstangenset

Downloads

Person wearing a yellow helmet and gloves holds a vertical metal mast attached to a tripod base on a gravel rooftop.

Teleskopierbare Fangstangen

Praktisch im Transport – sicher und schnell im Aufbau

Das praktische Verpackungsmaß der telekopierbaren Fangstangen vereinfacht den Transport, die Lagerhaltung sowie die Montage. Die kurze Aufbaulänge und integrierte Rasttechnik minimieren zudem die Verletzungsgefahr: Kürzere Fangstangen reduzieren beim Einlegen das Risiko des Umkippens. Die Rasttechnik arretiert automatisch die einzelnen Segmenteile der Stangen. Dies verhindert, dass nach dem Ausziehen Mastsegmente unkontrolliert zurückrutschen.

Produktflyer
Auswahlhilfe