Ihre Services im Dashboard..
Registriert nutzen Sie das komplette Angebot.

DEHN schützt Ihr Zuhause
Überspannungen gefährden Ihren Feierabend

Im Haus bleibt es dunkel? Unvorstellbar!

Freitagabend - draußen tobt das erste Sommergewitter. Hanna schaut ihre Lieblingssendung, Leon mischt seine Playliste am PC und Sie stehen am Herd fürs Abendessen.

Plötzlich: Auf einen Schlag ist das Haus komplett dunkel: 

Was ist passiert?

Ein Blitzeinschlag hat eine viel zu hohe Spannung im Stromnetz verursacht.
Das hat Konsequenzen für die ganze Nachbarschaft:
Viele Häuser sind betroffen. Der Einschlag hat den Stromzähler und evtl. sogar die komplette Verteilung, den Router und das BUS-System für die Haussteuerung zerstört.

 

Das kann teuer werden und Nerven kosten …

  • Reparaturkosten und Kosten für den Störungsdienst
  • Ersatzgeräte für Stromzähler, Verteilung, Router und BUS-System
  • Zeitintensive Schadensregulierung

 

Besonders ärgerlich: Der Störungsdienst kann zwar kurzfristig die wichtigsten Komponenten im Stromkreis wiederherstellen - oftmals dauert es aber mehrere Tage bis die Schäden beseitigt, die Ersatzteile beschafft sind und alle Geräte wieder einwandfrei laufen.
Und die Versicherung? Häufig besteht ja für viele Endgeräte gar kein Versicherungsschutz.

Beugen Sie also unnötigem Ärger und Ausfallzeiten vor!
 

Schaffen Sie Sicherheit!

So geht's

  • Für Stromzähler & Co mit
    DEHNshield ZP Basic (wenn Ihr Haus noch keinen äußeren Blitzschutz hat)
    DEHNshield ZP (wenn Sie bereits einen äußeren Blitzschutz haben)
  • Für die Unterverteilung mit
    DEHNguard

 

Ihr Elektrofachbetrieb hilft Ihnen bei der Auswahl der richtigen Geräte.

nach oben