Überspannungsschutz für Anwendungen im Gebäude
Moderne, multifunktionale Gebäude stellen hohe Anforderungen an Energieeffizienz, Komfort und Sicherheit. Um diesen gerecht zu werden, ist der zuverlässige Betrieb der technischen Gebäudeausrüstung unerlässlich. Systemausfälle, der Ausfall elektrischer oder elektronischer Geräte und potenzielle Gefahren müssen frühzeitig erkannt und verhindert werden. Schutzmaßnahmen gegen transiente Überspannungen sorgen dafür, dass Versorgungsstrukturen von Gebäuden stabil und sicher funktionieren.
Schutzlösungen für die technische Gebäudeausrüstung  
Wir haben die gesamte Technik im Blick: von Brandmeldeanlagen über Sicherheitsfunktionen bis hin zum Personen- und Anlagenschutz und bieten ganzheitliche Schutzlösungen vor Blitzschäden und Überspannungen. Lernen Sie unser Portfolio für den sicheren Betrieb von Anwendungen im Gebäude kennen und schützen Sie Personen, Anlagen und Investitionen.
                                    
                                    Das Krankenhaus – herausragend unter den multifunktionalen Gebäuden
Das Krankenhaus nimmt im Kreis der komplexen und multifunktionalen Gebäude eine Sonderstellung ein. Ein Ausfall kann schwerwiegende Konsequenzen haben, sowohl für die Gesundheit der Einzelnen als auch für die Stabilität des Gesundheitssystems insgesamt.
Um Ressourcen zu schonen und den Verbrauch zu optimieren, werden sämtliche Komponenten der Gebäudetechnik aufeinander abgestimmt. Heizungs-, Lüftungs-, Klima- oder Sanitärtechnik (HLKS) – alles ist über die Mess-, Steuer- und Regelungstechnik vernetzt und voneinander abhängig. Schon der Ausfall einer einzigen Komponente führt daher häufig zu einer Kettenreaktion. Gerade beim Thema Smart Building gilt daher: Umfassende Schutzmaßnahmen gegen Blitzströme und Überspannungen sind ein wichtiger Baustein im Gesamtkonzept der Gebäudesicherheit.
Der Grundsatz, Menschen zu schützen und Anlagen verfügbar zu halten, gilt auch für alle Arten von multifunktionalen Gebäuden wie Bahnhöfen, Flughäfen, Rechenzentren und mehr. Das Krankenhaus ist das Beispiel, an dem wir unsere Schutzlösungen im Folgenden exemplarisch darstellen.
Optimaler Schutz für die technische Gebäudeausrüstung
Um Ressourcen zu schonen und den Verbrauch von Energie zu optimieren, sind sämtliche Komponenten der technischen Gebäudeausrüstung aufeinander abgestimmt. Heizungs-, Lüftungs-, Klima- oder Sanitärtechnik – alles ist über die Mess-, Steuer- und Regelungstechnik (MSR) oder die Gebäudeautomation vernetzt. Der Ausfall einer einzigen Komponente führt daher häufig zu einer Kettenreaktion. Umfassende Schutzmaßnahmen gegen Blitzströme und Überspannungen sind ein wichtiger Baustein im Gesamtkonzept der Gebäudesicherheit.
Schutzlösungen
Brandmeldetechnik
Für Errichter und Planer von Gebäuden ist es entscheidend, den Schutz von Brandmeldeanlagen frühzeitig zu berücksichtigen. Der Blitz- und Überspannungsschutz ist wichtiger Bestandteil des vorbeugenden Brandschutzes und essentiell, um die Funktionsfähigkeit und Verfügbarkeit von Brandmeldeanlagen sicherzustellen.
Berücksichtigen Sie den Überspannungsschutz bei Ihren Planungen rechtzeitig – wir unterstützen Sie.
Gebäudeautomation und MSR-Technik
Gebäudeautomation und Mess-, Steuer- und Regelungs-Technik (MSR) steuert, regelt, überwacht und optimiert alle gebäudetechnischen Prozesse. Die Technik basiert auf einer Vielzahl vernetzter Komponenten wie Gebäudemanagement-, Kommunikations-, Steuerungs- und Sicherheitssysteme. Der Schutz dieser Systeme ist wichtig, da sie zum überwiegenden Teil aus sensibler Elektronik bestehen.
Mit dem Überspannungsschutz für Mess-, Steuer- und Regeltechnik sichern Sie die Prozesse, aber auch die Verfügbarkeit von Anlagen.
Technik- und Serverräume
Eine bedarfsgerechte Dateninfrastruktur ist die Grundvoraussetzung für das moderne Gebäude. Ein hoher Grad an Vernetzung bedeutet aber auch, dass der Ausfall einzelner zentraler Komponenten zum Stillstand des gesamten Systems führen kann. Neben einer wirksamen Raumschirmung ist ein schlüssiges Überspannungsschutz-Konzept für Stromversorgungs- und Kommunikationsleitungen in der Unterverteilung notwendig.
Mit unseren Schutzlösungen sichern Sie Endgeräte vor Überspannungsschäden und verhindern den Verlust von Daten.
Arbeitsschutz und Anlagenverfügbarkeit
In einem Klinikum ist ein Stromausfall sofort lebensbedrohlich für Patienten im Operationssaal, mit künstlicher Beatmung oder anderen lebenserhaltenden Maßnahmen. An erster Stelle steht deshalb die Anlagenverfügbarkeit. Das aktive Störlichtbogenschutzsystem DEHNshort unterstützt Ihr Anlagenkonzept und reduziert die Ausfallzeiten Ihrer Anlage bei Auftreten von Störlichtbögen auf ein Minimum.
Mit DEHNshort schützen Sie Ihr Team, das an elektrotechnischen Anlagen arbeitet und stellen die Verfügbarkeit Ihrer Anlagen sicher. Lernen Sie DEHNshort kennen!
Photovoltaikanlagen
Eine der häufigsten Formen von Photovoltaik-Anlagen ist die Aufdachanlage. Ihre exponierte Lage macht sie besonders anfällig für Schäden durch direkte und indirekte Blitzeinwirkungen. Überspannungsschäden in Folge von Gewittern sind eine der häufigsten Schadensursachen bei PV-Systemen. Darum sollte das Thema Blitz- und Überspannungsschutz von Beginn an in die Planung von PV-Anlagen einfließen. Denn Nachrüsten ist deutlich teurer und aufwendiger.
Mit unseren Schutzmaßnahmen erhöhen Sie die Verfügbarkeit der Anlagen. Wir beraten Sie zu unseren Schutzlösungen für Photovoltaikanlagen.
E-Mobilität
Blitzeinwirkung und Überspannungen sind ein Risiko für die empfindliche Elektronik der Ladeeinrichtungen als auch für das Fahrzeug selbst. Bei Gewitter ist die Elektronik für die Steuerung, Zählung und Kommunikation besonders gefährdet. Vernetzte Ladepunkte können mit nur einem Blitzschlag komplett zerstört werden. Überspannungen, die während eines Ladevorgangs auftreten, können nicht nur die Ladesäule, sondern auch das angeschlossene Elektrofahrzeug beschädigen.
Mit unseren Schutzlösungen für die Ladeinfrastruktur schützen Sie die Ladeeinrichtung und das Elektrofahrzeug vor kostspieligen Schäden.
Mit Sicherheit normgerecht
- Unsere Lösungen und Produkte sind normenkonform. Erfahren Sie mehr über die Anforderungen und wie Sie diese mit unseren Lösungen erfüllen.
 - Weitere Vorgaben zur Sicherheit von Menschen, Tieren und Technik enthalten die Normen der Reihe IEC 62305, sowie nationale Normen, Vorschriften und Gesetze.
 
Die klären wir gerne persönlich.
Downloads
DEHN schützt die technische Gebäudeausrüstung
Sicherheit für moderne Gebäude
BLITZPLANER
Unser Standardwerk bietet Ihnen umfangreiches Expertenwissen rund um den Blitz- und Überspannungsschutz.  
Registrieren Sie sich kostenlos und greifen Sie auf Grundlagen, Montagehinweise und Schutzvorschläge zu.
DEHNacademy
Nutzen Sie die DEHNacademy, um sich und Ihr Team immer auf dem neuesten Stand zu halten.  
Verschaffen Sie sich gleich einen Überblick über unser Kursangebot.  
Der Blitz- und Überspannungsschutz für sicherheitstechnische Anlagen sowie für Gefahrenmeldeanlagen ist aktiver Brandschutz und sichert die Anlagenverfügbarkeit. Das Tagesseminar vermittelt Ihnen die notwendigen Kenntnisse zur Planung und zur Errichtung entsprechender Schutzkonzepte für sicherheitstechnische Anlagen und vertieft diese an Praxisbeispielen.
In diesem Web-Training lernen Sie, wie sich Blitz- und Überspannungen auf Ladeinfrastruktur und angeschlossene Fahrzeuge auswirken. Wir stellen Ihnen die Normen und Regelwerke vor, die bei Planung und Betrieb zu beachten sind. Zudem zeigen wir Ihnen, welche Schutzmaßnahmen nach dem Blitzschutzzonen-Konzept für den sicheren und störungsfreien Betrieb nötig sind.
Sie erfahren in diesem 2-Tages-Seminar alles rund um ein wirksames Blitz- und Überspannungsschutz-Konzept für die Industrie – von der Erdung, über die Gebäudehülle bis hin zur Energieversorgung und Datentechnik. An praktischen Beispielen lernen Sie die Schutzkonzepte entsprechend der einschlägigen Normen im Detail kennen.
Services
Wir begleiten Ihr Projekt von der Planung bis zur Umsetzung und darüber hinaus. Nutzen Sie unser vielfältiges Angebot an praktischen Tools und Services.
Wir erstellen das komplette Blitzschutzkonzept – von der Risikoanalyse über die Erdungssimulation bis zur Budgetplanung – exakt auf Ihr Projekt abgestimmt und normengerecht.
Konzipieren Sie für Ihr Projekt den äußeren Blitzschutz sowie Erdungsanlagen nach DIN 18014 und IEC 62305-3. Für die weitere Verwendung erstellt das Programm automatisch eine Stückliste.
Unsere Auswahlhilfen unterstützen Sie, schnell und einfach das passende Produkt zu finden.