DEHNguard MD
Maximale Flexibilität bei der Installation

Die DEHNguard MD-Serie vereint leistungsstarken Überspannungsschutz Typ 2 + 3 mit maximaler Flexibilität bei der Installation. Der innovative Doppelschraubanschluss erlaubt die Verdrahtung unterschiedlicher Leitungsarten – sowohl für Stichverdrahtung als auch für Durchgangsverdrahtungen. Die Möglichkeit zur Durchgangsverdrahtung spart Platz und Komponenten, vereinfacht die Planung und erleichtert somit die Nachrüstung in bestehenden Anlagen.

  • Doppelschraubklemme
  • Platzsparende Durchgangsverdrahtung
  • Typ 2 + 3-Ableiter mit Endgeräteschutz 
dehn

Live auf der Light + Building 2026

Besuchen Sie unseren Workspace im Außenbereich der Messe Frankfurt und erleben Sie unsere Produkte zum Anfassen und Ausprobieren. Unsere Experten stehen Ihnen für persönliche Gespräche und Ihre Fragen jederzeit gern zur Verfügung.

Das zeichnet den DEHNguard MD aus

dehn
01
Breites Einsatzspektrum

Mit variablen Anschlussmöglichkeiten – eine Leitung bis 35 mm² oder zwei Leitungen bis je 16 mm² – ist die DEHNguard MD-Serie die richtige Lösung für eine Vielzahl von Anwendungen.

02
Effiziente Nachrüstung

Der Doppelschraubanschluss in Durchgangsverdrahtung ersetzt vorgelagerte Klemmblöcke und reduziert Material- und Arbeitsaufwände bei der Installation. Die DEHNguard MD-Serie lässt sich deshalb unkompliziert in bestehende Anlagen integrieren.

dehn
03
Kompakte Verdrahtung

Der Wegfall vorgelagerter Komponenten schafft Raum für zukünftige Komponenten und sorgt für eine effizientere und übersichtlichere Verkabelung.

04
Normgerechte Leitungslängen

Dank der Möglichkeit zur Durchgangsverdrahtung halten Sie die maximalen Leitungslängen gemäß der DIN VDE 0100-534 / IEC 60364-5-53 spielend ein.

dehn
05
Einfache Wartung

Die steckbaren Module können im Defektfall schnell und mühelos getauscht werden. Darüber hinaus informiert der potentialfreie Fernmeldekontakt immer zuverlässig über den Status des Ableiters.

Eine Lösung, vielseitige Möglichkeiten

Die DEHNguard MD-Serie bietet zuverlässigen Überspannungsschutz für Unterverteilungen, Schaltanlagen für Maschinen und Steuerungssysteme in Industrieanlagen, der Prozesstechnik sowie in Bahn-Anwendungen. Die Überspannungs-Ableiter sind darüber hinaus optimal abgestimmt auf moderne Automatisierungssysteme und sorgen auch in Zweck- und Gewerbebauten für eine sichere und stabile Energieversorgung. Die Typ 2 + 3-Zertifizierung ermöglicht einen sicheren Endgeräteschutz bis 10 m Leitungslänge.

EMV-gerechte Installation nach Norm - weniger Aufwand, mehr Platz

Die neue Doppelschraubtechnik ist besonders bei EMV-gerechter Verdrahtung gemäß DIN VDE 0100-534 von Vorteil, da hier kein hoher induktiver Spannungsabfall über die Anschlussleitungen generiert wird. Der Einsatz vorgelagerter Stiftanschlussklemmen entfällt, was die Installation auch bei beengten Platzverhältnissen vereinfacht. Im direkten Vergleich mit der bisherigen Verdrahtung über Klemmblöcke (linke Installation) zeigt sich, wie die Doppelschraubtechnik des DEHNguard MD (rechte Installation) Platz spart: 

dehn
Verdrahtung über Klemmblock
dehn
Durchgangsverdrahtung bei DEHNguard MD

Technische Features auf einen Blick

Installationsvideo

Produktvarianten

Downloads

Melden Sie sich jetzt zum DEHNinfo an

Gerne halten wir Sie auf dem Laufenden mit Infos rund um die Themen Blitz- und Überspannungsschutz sowie Arbeitsschutz.

Exklusive Branchen-News und Trends
DEHN Produktneuheiten
Normenänderungen

Noch Fragen?

Kontaktanfrage

Informationen zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

CAPTCHA
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.
Diese Frage stellt sicher, dass das Formular nicht durch Bots automatisch verwendet werden kann - vielen Dank für Ihr Verständnis!
Wir sind für Sie da!
Für Privatinteressierte: Wenden Sie sich bitte an ihren Elektrofachbetrieb.