Passt. Schützt. DEHNguard – für jede Anwendung die richtige Wahl.

Die DEHNguard Produktfamilie bietet ein umfassendes Portfolio an leistungsstarken Typ 2-Ableitern für Niederspannungsanlagen. Die Vielfalt der Varianten ermöglicht maßgeschneiderte Lösungen – für Wohngebäude ebenso wie für industrielle Anwendungen. 

Seit über 30 Jahren steht DEHNguard für geprüfte Qualität und kontinuierliche Innovation. Mit weltweiter und langjähriger Erfahrung im Einsatz sorgt die Produktreihe dafür, dass Sie auf eine zuverlässige und effiziente Lösung vertrauen können. Ob spezielle Anforderungen an Netzformen, Installationsarten oder technische Ausstattung – mit DEHNguard setzen Sie auf geprüfte Sicherheit und Flexibilität:

Mit Push-in- oder Schraubanschluss
Für Stich- oder Durchgangsverdrahtung
Für TT, TN-S oder TN-C Systeme
dehnguard-familie

Die DEHNguard-Familie im Überblick

Nahaufnahme einer elektrischen Schalttafel mit mehreren roten Überspannungsschutzvorrichtungen und verschiedenfarbigen Kabeln, die daran angeschlossen sind.
DEHNguard MP

Einfach. Schnell. Sicher: DEHNguard MP mit Push-in-Doppelklemmen spart Platz und Installationszeit. Die frontseitig steckbaren Anschlüsse ermöglichen eine komfortable Durchgangsverdrahtung – ohne Klemmblock. Ideal für kompakte Unterverteilungen im Wohnbau.

dehn
DEHNguard MD

Mit der integrierten Doppelschraubklemme lassen sich entweder 1 x 35 mm² oder 2 x 16 mm² Aderleiter (Cu) sicher anschließen – ideal für eine EMV-gerechte Durchgangsverdrahtung gemäß DIN VDE 0100-534. So wird eine normkonforme und platzsparende Installation ermöglicht, die sowohl Zeit als auch zusätzliche Klemmen spart. 

DEHNguard ACI in application
DEHNguard ACI

Mehr Sicherheit, weniger Aufwand: Der DEHNguard ACI schützt zuverlässig ohne zusätzliche Vorsicherung – dank integrierter ACI-Technologie. Der Ableiter verhindert Dimensionierungsfehler, ist leckstromfrei und vereinfacht die Montage durch reduzierte Anschlussquerschnitte auf nur 6 mm² Cu. Ideal für kompakte Installationen mit hohen Anforderungen an Sicherheit und Verfügbarkeit. 

dehn
DEHNguard M

Der bewährte Klassiker für den Standard-Einsatz: DEHNguard M kombiniert leistungsfähige Schutzkomponenten mit kompakter Bauform. Die flexible Modulbauweise mit visualisierter Statusanzeige bietet höchste Sicherheit bei einfacher Wartung. 

Auswahl leicht gemacht

Welche DEHNguard Lösung passt am besten zu Ihren Anforderungen? Diese Tabelle unterstützt Sie bei der Auswahl der richtigen Variante – basierend auf Anschlussart, Applikationsempfehlung und Systemen.

 DEHNguard M
(Standard)
DEHNguard MP
(Push-in)
DEHNguard MD
(Doppelschraub)
DEHNguard ACI
Installationsanforderung    
Stichanschluss

Durchgangsverdrahtung


in Verbindung mit STAK 25


bis max. 40 A / 10mm²


bis max. 63 A / 16 mm²

Vorsicherungsfrei

Push-in Anschlusstechnologie

Schraubanschluss

Empfehlung Einsatzbereich    
Steuerschrank (≤ 40 A)

-
UV Wohngebäude (≤ 40 A)

-
UV Industrie (≤ 125 A)

HV Industrie (≥ 125 A)

DEHNguard - Qualität und Innovation seit mehr als 30 Jahren

dehn
01
1993

DEHNguard 275

dehn
02
1994 | 2000

DEHNguard T ein-/mehrpolig

dehn
03
2003 | 2009

DEHNguard YPV | DEHNguard YPV SCI

dehn
04
2010

DEHNguard CI

dehn
05
2018

DEHNguard ACI

dehn
06
2022

DEHNguard Push-in

dehn
07
2025

DEHNguard Doppelschraub

3-stufiges Schutzkonzept

Ein Typ 2 Überspannungs-Ableiter (auch SPD Typ 2 für Surge Protective Device) wird typischerweise in Unterverteilungen von Elektroinstallationen eingesetzt. Er schützt elektrische und elektronische Geräte vor transienten Überspannungen, die durch Schalthandlungen im Netz oder indirekte Blitzeinschläge entstehen können. SPDs des Typ 2 reduzieren mit einem Ableitvermögen von meist 5–20 kA (8/20 µs) pro Pol Überspannungen auf ein für Endgeräte ungefährliches Niveau.

Typ 2 Ableiter sind wichtiger Teil eines wirksamen Überspannungs-Schutzkonzeptes, bei dem die eindringende Energie stufenweise auf ein geringes und für Endgeräte ungefährliches Maß heruntergebrochen wird:

  • Stufe 1 stellen Blitzstrom- / Kombi-Ableiter des Typ 1 am Gebäudeeintritt dar (Blitzschutzpotentialausgleich).  
  • Stufe 2 sind Überspannungs-Ableiter des Typ 2 und meist in den nachgelagerten Unterverteilungen installiert.
  • Stufe 3 umfassen Überspannungs-Ableiter des Typ 3, die unmittelbar am Endgerät oder auf Steckdosenebene eingesetzt werden.

Das Zusammenspiel der einzelnen Schutzstufen ermöglicht die bestmögliche Schutzwirkung. Hierbei ist es wichtig, dass die jeweiligen Ableiter nach DIN VDE 0100-534 aufeinander abgestimmt, d. h. energetisch koordiniert sind.

Downloads

Melden Sie sich jetzt zum DEHNinfo an

Gerne halten wir Sie auf dem Laufenden mit Infos rund um die Themen Blitz- und Überspannungsschutz sowie Arbeitsschutz.

Exklusive Branchen-News und Trends
DEHN Produktneuheiten
Normenänderungen

Noch Fragen?

Kontaktanfrage

Informationen zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

CAPTCHA
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.
Diese Frage stellt sicher, dass das Formular nicht durch Bots automatisch verwendet werden kann - vielen Dank für Ihr Verständnis!
Wir sind für Sie da!
Für Privatinteressierte: Wenden Sie sich bitte an ihren Elektrofachbetrieb.