Äußerer Blitzschutz für Industriegebäude

Ob Industriebau oder Bürogebäude: Der äußere Blitzschutz ist in der DIN EN 62305 geregelt und sichert Gebäude vor den Folgen eines direkten Blitzeinschlags ab. Ein vollständiges Blitzschutzsystem besteht aus den Elementen: Fang- sowie Ableitungseinrichtung, Erdungsanlage, Blitzschutz-Potentialausgleich und Trennungsabstände.  

Der Blitzstrom wird dabei mittels Fangeinrichtung in die Ableitungen geführt und kontrolliert ins Erdreich gelenkt. 

Der Blitzschutz-Potentialausgleich reduziert die durch den Blitzstrom verursachten Potentialunterschiede. Dies wird durch die Verbindung aller getrennten leitenden Anlagenteile direkt durch Leitungen oder durch Überspannungsschutzgeräte (SPDs) bewirkt.

Wichtige Grundlage: Trennungsabstand einhalten

Der Abstand von Fangeinrichtung und Ableitung zu metallenen und elektrischen Installationen der zu schützenden Anlage muss groß genug sein, um gefährliche Überschläge und somit das Risiko von Funkenbildung und potenziellen Bränden zu vermeiden.  

Bei konventionellen äußeren Blitzschutzanlagen gestaltet sich die Einhaltung der vorgeschriebenen Trennungsabstände oft schwierig. Herausforderungen sind Platz- und Architekturvorgaben. Die Lösung dafür bietet ein HVI-Blitzschutzsystem. Der spezielle Aufbau der HVI-Leitung ermöglicht je nach HVI-Variante die Einhaltung äquivalenter Trennungsabstände von 45 bis 90 cm (Luft) zu geerdeten metallenen Gebäudeinstallationen. Alle Installationsvarianten sind gemäß DIN IEC/TS 62561-8 geprüft.

Unsere Services

Wir begleiten Ihr Projekt von der Planung bis zur Umsetzung und darüber hinaus. Nutzen Sie unser vielfältiges Angebot an praktischen Tools und Services.

Downloads

Support für Ihre Planung

Melden Sie sich jetzt zum DEHNinfo an

Gerne halten wir Sie auf dem Laufenden mit Infos rund um die Themen Blitz- und Überspannungsschutz sowie Arbeitsschutz.

Exklusive Branchen-News und Trends
DEHN Produktneuheiten
Normenänderungen

Noch Fragen?

Kontaktanfrage

Informationen zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

CAPTCHA
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.
Diese Frage stellt sicher, dass das Formular nicht durch Bots automatisch verwendet werden kann - vielen Dank für Ihr Verständnis!
Wir sind für Sie da!
Für Privatinteressierte: Wenden Sie sich bitte an ihren Elektrofachbetrieb.