VDE-AR-N 4100 (Ausgabe 2026): Rechtssicherheit am Zählerplatz.

Fachgerechte Umsetzung von Erdung, Überspannungsschutz und § 14a EnWG mit DEHN-Systemlösungen

Die neue VDE-AR-N 4100 seit März 2026 stellt die Elektrofachkraft vor neue Aufgaben – von der Erdung nach DIN 18014 bis zur Steuerung von Wallboxen und Wärmepumpen (§ 14a EnWG). Mit geprüften und maßgeschneiderten Lösungen von DEHN reduzieren Ihren Montageaufwand und sorgen für normenkonforme Erdungsanlagen, Sicherheit und zukunftssichere Steuerungstechnik.

 

 

Das Wichtigste im Überblick
  • Neue Anforderungen an Erdungsanlagen auch bei der Nachrüstung
  • Erweiterte Vorgaben für Überspannungsschutz
  • So integrieren Sie die Anforderungen aus § 14a EnWG
AR4100

Was ist die VDE-AR-N 4100?

Die VDE-AR-N 4100 beinhaltet die technischen Anforderungen für den Anschluss von Kundenanlagen an das Niederspannungsnetz in Deutschland. Seit dem 06.03.2026 gilt die aktualisierte Version, die insbesondere auf neue Anforderungen durch Photovoltaik, Elektromobilität und steigende Leistungsbedarfe reagiert.

Erdungsanlage:
sichere Basis jeder Elektroinstallation

Neubau

Für Neubauten und bauliche Anlagen mit Netzanschluss ist eine funktionsfähige Erdungsanlage nach DIN 18014 verpflichtend. Das gilt unabhängig vom ausgeführten Netzsystem.

Modernisierung

Für Bestandsbauten darf im Falle einer Nachrüstung der PEN- oder Neutralleiter nicht mehr als Erdungsleiter benutzt werden. Das betrifft beispielsweise folgende Anwendungen: Blitzschutz, regenerative Erzeugungsanlagen, Antennenanlagen, Breitbandkabelnetze und weitere.

Überspannungsschutz: Sicherer Schutz ab der Gebäudeeinspeisung

Komplettset für den NAR

Mit dem Bundle aus DEHNshield ZP LSG und SHU (selektiver Hauptleitungsschutzschalter) bietet DEHN das komplette Anschlussset im NAR (netzseitiger Anschlussraum) für Wohngebäude nach der Anwendungsregel VDE-AR-N 4100.

Wandlermessung

Gerade für Anlagen mit hoher Last benötigt man einen Überspannungsschutz, der für diese Strombelastung ausgelegt ist. Unsere Lösungen: Das bewährte DEHNventil ZP oder das neue DEHNventil MW, ausgelegt für Betriebsströme bis 250 A. 

Netzdienliche Integration: Kommunikation mit den Versorgungsnetzbetreiber nach § 14a EnWG

Neubau

Mit DEHN SteuVE Basic erhalten Elektroinstallateure ein komplett vorkonfektioniertes Set, das direkt im vorhandenen oder neuen Zählerschrank montiert werden kann.

Bestandsanlage

Mit DEHNcube SteuVE erhalten Elektroinstallateure ein kompaktes, vorverdrahtetes System zur einfachen Nachrüstung der Steuerbarkeit von Verbrauchseinrichtungen nach § 14a EnWG – ideal für bereits vorhandene Bestandsanlagen und enge Platzverhältnisse.

VDE-AR-N 4100 – Sicher planen. Normgerecht umsetzen.

Weniger Abstimmung, weniger Einzelteile, weniger Aufwand: Mit vorkonfektionierten DEHN Lösungen realisieren Sie aktuelle Vorgaben rund um die VDE-AR-N 4100, den § 14a EnWG und moderne Zählerplätze schnell und sicher.

DEHNSteuVE
01
§ 14a EnWG einfach umsetzen

Mit DEHN SteuVE Basic und DEHNcube SteuVE setzen Sie die Anforderungen an steuerbare Verbrauchseinrichtungen > 4,2 kW (Summenleistung) rechtssicher um.

DEHN
02
Cleveres Schutzpaket

Ein Set, ein Einbau, volle Normkonformität: Das DEHNshield ZP Bundle vereint SPD und SHU und ist in drei Pakten für die Neuinstallation und die Nachrüstung vorhanden. Mit dem bewährten DEHNventil ZP und dem ab Q4 erhältlichen DEHNshield ZP MW schützen sie auch Kleinwandleranlagen bis 250 A vor Überspannungen.

Montage einer Erdungsanlage: Eine Person mit Arbeitshandschuhen befestigt eine Erdungsstange in einem ausgehobenen Erdloch zwischen Betonplatten. Die Stange wird mit einem Schraubenschlüssel und einer Verbindungsklemme justiert, um eine sichere elektrisch
03
Erdungsanlage: effizient und normgerecht

Mit dem Erdungsset D18014 realisieren Sie schnell, sicher und fachgerecht eine Erdungsanlage nach DIN 18014. Dies kann sowohl im Neubau oder in der Nachrüstung verwendet werden.

Unsere Lösungen

VDE‑AR‑N 4100 sicher anwenden

Erdung UE Wohnbau
Präsenz-Seminar: Erdung und Überspannungsschutz im Wohnbau

Risiken erkennen, Lösungen normensicher umsetzen: Erdungs- und Überspannungsschutzmaßnahmen bilden die Grundlage für den sicheren Betrieb moderner Elektroinstallationen im Neubau und bei Nachrüstungen. Sie lernen praxisnahe Schutzkonzepte für die energie- und informationstechnische Anschlüsse, haustechnische Anlagen, PV-Systeme sowie Ladeinfrastruktur der E-Mobilität kennen – inklusive fachgerechter Dimensionierung und Installation von Überspannungsschutzgeräten. 

AR4100
Online-Seminar: § 14a EnWG praxisgerecht umsetzen

Im Online-Seminar lernen Sie die wichtigsten Normänderungen kennen. Wir zeigen Ihnen, wie Sie Bestandsanlagen normgerecht bewerten, nachrüsten und § 14a EnWG technisch korrekt umsetzen. Im Fokus stehen die Themenschwerpunkte Erdungsanlage, Überspannungsschutz und die technische Integration der steuerbaren Verbrauchseinrichtungen.

Wichtige Hinweise für Installation und Abnahme von Zähleranlagen

Bei der Installation und Abnahme von Zählerplätzen nach VDE-AR-N 4100 sind technische Anforderungen einzuhalten, da sie regelmäßig Gegenstand von Prüfungen durch Netzbetreiber sind. Die folgende Übersicht benennt zwei Punkte, die in der Praxis häufig zu Rückfragen führen. Eine frühzeitige Berücksichtigung dieser Anforderungen erleichtert die Abnahme und vermeidet Verzögerungen bei der Inbetriebnahme.

Spannungsversorgung für das intelligente Messeinrichtung bereitstellen

Weiterhin gelten die bisherigen Anforderungen, dass in jedem Zählerschrank (gem. VDE-AR-N 4100 Kapitel 7.5.2) mindestens eine Spannungsversorgung für die Intelligente Messeinrichtung (Smart Meter Gateway, oder eine nach § 14a notwendige Steuerbox) nach Vorgaben des Versorgungsnetzbetreibers vorzusehen ist. Diese ist aus dem NAR (Netzseitigen Anschlussraum) abzugreifen.

Prüfung der Erdungsanlage

Achten Sie darauf, dass Umbauten oder Renovierungsmaßnahmen der elektrotechnischen Anlage, die Erdungsanlage auf Funktion und richtige Auslegung zu überprüfen ist. Nutzen Sie unser Know-how, um bei der Anlagenübergabe nach VDE-AR-N 4100:2026-03 auf der sicheren Seite zu sein.

Melden Sie sich jetzt zum DEHNinfo an

Gerne halten wir Sie auf dem Laufenden mit Infos rund um die Themen Blitz- und Überspannungsschutz sowie Arbeitsschutz.

Exklusive Branchen-News und Trends
DEHN Produktneuheiten
Normenänderungen

Noch Fragen?

Kontaktanfrage

Informationen zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

CAPTCHA
Diese Frage stellt sicher, dass das Formular nicht durch Bots automatisch verwendet werden kann - vielen Dank für Ihr Verständnis!
Wir sind für Sie da!
Für Privatinteressierte: Wenden Sie sich bitte an ihren Elektrofachbetrieb.