Überspannungsschutz trifft SHU (selektiver Hauptleitungs­schutzschalter)

Schutzpakete für das 40-mm-Sammelschienensystem

Mit dem Bundle aus DEHNshield ZP LSG und SHU (selektiver Hauptleitungsschutzschalter) bietet DEHN das komplette Anschlussset im NAR (netzseitiger Anschlussraum) für Wohngebäude nach der Anwendungsregel VDE-AR-N 4100. Verfügbar in 3 zugeschnittenen Paketen für Neuinstallationen und zur Nachrüstung sowohl für 35 A und 50 A Anschlüsse.

Ihre Vorteile im Überblick:
Komplettpaket für den netzseitigen Anschlussraum (NAR)
Integration auf das 40-mm-Sammelschienensystem
Ideal für Neuinstallationen und Nachrüstung im Bestand
Schnelle Nachrüstung des intelligenten Messsystems durch einfache Integration eines Leitungsschutzschalters möglich
Normgerecht nach VDE-AR-N 4100 und VDE 0100-443 / -534
DEHN

Das Komplettpaket für mehr Schutz und Komfort im netzseitigen Anschlussraum 

Mit dem DEHNshield ZP LSG und einem hochwertigen SHU (selektiver Hauptleitungsschutzschalter) erhalten Sie zwei optimal aufeinander abgestimmte Komponenten für moderne Elektroinstallationen. 

Der Überspannungsschutz schützt zuverlässig vor transienten Überspannungen durch Blitzschläge oder Schalthandlungen und bewahrt empfindliche Geräte.
Der SHU (selektive Hauptleitungsschutzschalter) ermöglicht zusätzlich ein sicheres, normgerechtes Freischalten der gesamten Anlage – ideal für Wartung und Service.

Einfache Integration auf dem 40-mm-Sammelschienensystem, direkt im Vorzählerbereich nahe dem Einspeisepunkt; geeignet für alle gängigen Netzsysteme. Schneller Anschluss der Spannungsversorgung ohne zusätzlichen Einspeiseadapter.


Typische Anwendungen:

  • Neuinstallation in Ein- und Mehrfamilienhäusern
  • Ertüchtigung der Elektroinstallation bei Nachrüstung von Wärmepumpe, PV-Anlage oder Elektromobilität
  • Umrüstung der Hauptverteilung auf Smart Metering
     

Ihre Vorteile: 

für Neuinstallation und Nachrüstung
Flexible Paketwahl

Das Bundle bietet drei zugeschnittene Sets für Neuinstallation und Nachrüstung und deckt 35 A sowie 50 A Nennstrom zuverlässig ab.

Überspannungsschutz
für Wohn- und Zweckgebäude

Das Bundle sorgt für zuverlässigen Rundum-Schutz vor Überspannungen in Wohn- und Zweckgebäuden.

Normgerechte Sicherheit
VDE-konform

Die Lösungen erfüllen vollständig die Anforderungen der VDE-AR-N 4100 sowie VDE 0100-443 / -534 für den netzseitigen Anschlussraum.

Schnelle Montage
perfekt abgestimmte Komponenten

Alle Komponenten sind optimal aufeinander abgestimmt und ermöglichen eine besonders einfache und effiziente Installation.

Klarer Kundenvorteil
Sicherheit und
Komfort

Das System steigert Sicherheit, Werterhalt und Bedienkomfort und schafft damit echten Mehrwert für Endkunden.

Starker Preisvorteil
attraktives
Bundle

Handel und Handwerk profitieren von einem überzeugenden Preis-Leistungs-Verhältnis für effiziente Projektumsetzungen.

Einbau und Installation kompakt erklärt

DEHNshield ZP (Basic) 2 LSG

Der kompakte Kombi-Ableiter Typ 1+2+3 reagiert dank RAC-Funkenstreckentechnologie besonders schnell und reduziert die Restenergie deutlich, um empfindliche Geräte sicher zu schützen.

Selektiver Haupt­leitungs­schutz­schalter

Die zentrale Schutzeinrichtung überwacht den Stromfluss und trennt das Gebäude bei Überlast oder Kurzschluss vom Netz, wodurch Leitungen und Geräte zuverlässig geschützt werden. 

Noch Fragen?

Kontaktanfrage

Informationen zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

CAPTCHA
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.
Diese Frage stellt sicher, dass das Formular nicht durch Bots automatisch verwendet werden kann - vielen Dank für Ihr Verständnis!
Wir sind für Sie da!
Für Privatinteressierte: Wenden Sie sich bitte an ihren Elektrofachbetrieb.