Digitale Messtechnik für das Smart Grid im Niederspannungsnetz
Als größtes Netzunternehmen für Strom, Gas und Wasser in Baden-Württemberg überwacht die Netze BW GmbH ihre Power Qualtity mit DEHNrecord SD.
Der neue Betriebsstandard der Netze BW ermöglicht es, alle Geräte über eine IT-Management Plattform, hoch skalierbar auszurollen und zu betreiben. Ein Baustein zum sicheren Betreiben und Vermeiden von Ausfällen ist die Überwachung der Netzqualität mit DEHNrecord SD.

DEHN Lösung
Überwachung der Power Quality von Ortsnetzstationen
Kunde
Netze BW GmbH
Branche
Energie / Netzbetreiber
Produkte
DEHNrecord SD
Die Herausforderung
Die verstärkte Einspeisung erneuerbarer Energien und die Zunahme des Strombedarfs verändern die Anforderungen an das Stromnetz. Um dieser Entwicklung gerecht zu werden, ist die Modernisierung der Netzinfrastruktur wichtig und dazu gehört die Digitalisierung der Netze.
Insbesondere die Niederspannungsmesstechnik ist dabei eine Herausforderung. Die FF-U 2.0-Architektur erfordert eine Unterstützung von modernen Kommunikationsprotokollen wie z.B. MQTT und EST. Die am Markt verfügbaren Geräte sprechen vielfach mit „veralteten“ Protokollen aus der Automatisierungswelt wie z.B. Modbus und besitzen unzureichende Management-Funktionalitäten und fehlende integrierte Sicherheitsfunktionen (z.B. verschlüsselte Datenübertragung).
Die Lösung
Ein Baustein zum sicheren Betreiben und Vermeiden von Ausfällen ist die Überwachung der Power Quality mit DEHNrecord SD. Dessen Flexibilität und die Einhaltung aller innovativen, technischen wie auch sicherheitsrelevanten Standards erlaubt, zur Überwachung intelligenter Niederspannungsnetze, die Einbindung in die ganzheitliche Systemarchitektur der Netze BW. Das Messgerät kann bereits heute die Anforderungen aus dem Netze BW-Standard erfüllen. Es ist damit ein wichtiger Baustein in der Transformation des Stromnetzes hin zu einem Smart Grid.
Das multifunktionale Mess- und Analysegerät DEHNrecord SD misst und analysiert die Spannungsqualität mit einer Messgenauigkeit nach EN 61000-4-30, Klasse A. Ereignismeldungen bei Grenzwertverletzungen werden auf Basis der Norm EN 50160 durchgeführt, welche für die Merkmale der Spannung im öffentlichen Netz steht.
Durch eine dezentrale Datenverarbeitung am Gerät (Edge Computing) kann eine Vielzahl an Messdaten schnellstmöglich erfasst und aufbereitet werden.
Besonderes Augenmerk wurde auf die Sicherheitsanforderungen des Kommunikationsweges gelegt. Um die sogenannten Telemetriedaten (Messwerte) sicher zu transportieren, basiert das Transportprotokoll auf dem Netzwerkprotokoll MQTT 5. Hierbei muss das DEHNrecord SD eine besondere Authentifizierungskette durchlaufen, um die Daten nach den vorgegebenen Sicherheitsstandards übermitteln zu können.
Download Referenz
Schutzkonzept für digitale Messtechnik für das Smart Grid im Niederspannungsnetz
Netze BW GmbH
Weitere Referenzen

FEST
Planungsdienstleistung DEHNconcept für Wasserstoff-Elektrolyseanlagen der FEST Gruppe.

Langmatz
Straßenbeleuchtung mit LED-Technik ist anfälliger für Schäden durch Überspannungen. DEHN schützt Beleuchtungstechnik von Langmatz.

Bender
Power Quality Messgeräte müssen auch bei Überspannungen zuverlässig funktionieren. Für den Schutz ihrer Netz-Analysegeräte setzt Bender auf eine professionelle Lösung von DEHN.

INTILION
Für die permanente und sichere Verfügbarkeit ihrer Batteriespeicher hat sich INTILION für ein umfassendes Schutzkonzept von DEHN entschieden.

VARTA Storage GmbH
Für die permanente und sichere Verfügbarkeit der Container-Batteriespeicher hat sich VARTA für ein umfassendes Schutzkonzept von DEHN entschieden.

IDS GmbH
Die IDS GmbH setzt beim Blitz- und Überspannungsschutz ihres kompakten Kleinfernwirkgeräts ACOS 730 auf eine umfassende Lösung von DEHN.

Ingenieurbüro Pfeffer
Das Ingenieurbüro Pfeffer schützt seine Intelligenten Ortsnetzstationen vor Schäden durch Blitze und Überspannungen mit Lösungen von DEHN.

WAGO-Fernwirklösungen
DEHN schützt WAGO-Fernwirklösungen für das Monitoring in Energienetzen vor Schäden durch Blitze und Überspannungen.

INSYS
Um außerplanmäßige Ausfallzeiten von Anlagen und Maschinen auf ein Minimum zu reduzieren, setzt INSYS setzt bei seinem Predictive-Maintenance-Concept auf eine professionelle Schutzlösung von DEHN.