Sicherungs­kasten für LED-Straßen­beleuchtung von Langmatz

Im Straßenbeleuchtungsbereich rüsten viele Kommunen und Stadtwerke auf LED-Technik um. Diese Leuchten sind jedoch anfälliger für Schäden durch Überspannungen. 

Teure Wiederbeschaffungskosten, die sich mit der Systemlösung EK 480 von Langmatz vermeiden lassen. Der Sicherungskasten baut auf Schutz von DEHN.

DEHN

DEHN Lösung

Schutzkonzept für LED-Straßenbeleuchtung

Kunde

Langmatz GmbH

Branche

Energietechnik

Produkte

Typ 2 Überspannungs-Ableiter DEHNcord

Die Herausforderung

Viele Kommunen und Stadtwerke rüsten ihre Straßenbeleuchtung auf LED-Technik um. Gründe dafür sind unter anderem bessere Energieeffizienz und höhere Lebensdauer sowie attraktive Förderprogramme oder auch der Marktausschluss bestimmter Leuchttechnologien.

Trotz vieler Vorteile der LED-Technik hat diese, im Gegensatz zu den älteren Leuchtentechnologien, den Nachteil der höheren Wiederbeschaffungskosten der Betriebsmittel und der geringeren Störfestigkeit bei Überspannungen.

In der Praxis zeigt sich, dass bei Überspannungen häufig gleich mehrere LED-Leuchten beschädigt werden. Schadensauswirkungen zeigen sich in Teil- oder Komplettausfällen der LED-Module, Zerstörung der LED-Treiber, Helligkeitsverluste oder Ausfall der Steuerelektronik.

Die Lösung

Die Systemlösung Sicherungskasten EK 480 von Langmatz mit dem anwendungsspezifischen Überspannungsschutz DEHNcord L 3P meistert die Herausforderungen.

Der Sicherungskasten zeichnet sich aufgrund seiner hochwertigen Verarbeitung durch Stabilität, Sicherheit sowie optimale Montagemöglichkeit aus. Gleichzeitig ermöglicht der transparente Gehäusedeckel eine schnelle visuelle Erfassung der LED-Anzeigen zum Zustand des Überspannungsschutzgerätes.

Optional besteht die Möglichkeit, beim Abtrennen des Überspannungsschutzes den Leuchtenstromkreis zu unterbrechen, um so auch weithin sichtbar auf Bedarf zur Instandhaltung hinzuweisen. Mit der Integration des Überspannungsschutzes DEHNcord L 3P in den Sicherungskasten wurde auf die Installationsfreundlichkeit der Gesamtlösung größtes Augenmerk gelegt.

Leuchten mit hochwertiger Elektronik können somit wirkungsvoll gegen Überspannungen resultierend aus Schalthandlungen oder Blitz-Naheinschlägen geschützt werden.

Download Referenz

Weitere Referenzen

Noch Fragen?

Kontaktanfrage

Informationen zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

CAPTCHA
Diese Frage stellt sicher, dass das Formular nicht durch Bots automatisch verwendet werden kann - vielen Dank für Ihr Verständnis!
Wir sind für Sie da!
Für Privatinteressierte: Wenden Sie sich bitte an ihren Elektrofachbetrieb.