Fernwirklösungen von IDS
Die IDS GmbH bietet für Energieversorgungsunternehmen Komplettlösungen für Ortsnetzstationen: von vordefinierten Standardlösungen bis hin zur maßgeschneiderten Plug & Play-Variante.
Herzstück der Komplettlösung ist das neue, kompakte Kleinfernwirkgerät ACOS 730, bei dessen Schutz IDS auf eine umfassende Lösung von DEHN setzt.

DEHN Lösung
Schutzkonzept für Netzleittechnik und Stationsautomatisierung
Kunde
IDS GmbH
Branche
Energietechnik
Produkte
DEHNguard, DEHNrail, BLITZDUCTOR XT/SP, DEHNgate, DEHNpatch.
Die Herausforderung
Die IDS GmbH bietet für Energieversorgungsunternehmen Komplettlösungen für Ortsnetzstationen: von vordefinierten Standardlösungen bis hin zur maßgeschneiderten Plug & Play-Variante.
Herzstück der Komplettlösung ist das neue, kompakte Kleinfernwirkgerät ACOS 730. Damit lassen sich Informationen von Kurz- und Erdschlussanzeigern oder Netzanalysegeräten einfach erfassen oder Lasttrennschalter steuern. Neben einer Zentraleinheit verfügt das ACOS 730 über weitere E/A-Module, ein Leistungsmesssystem sowie ein LTE-Modem. Die dauerhafte Funktionalität sowie die Verfügbarkeit der Systeme sind dabei sichergestellt!
Das Risiko an Schäden durch elektromagnetische Beeinflussung in Folge von direkten und indirekten Blitzentladungen nimmt generell stark zu. Grund dafür ist die immer breitere Einführung und Vernetzung von elektronischen Geräten und Systemen im Smart Grid, die zunehmend empfindlicher werden. Zusätzlich können netzbedingte Spannungsspitzen, z. B. durch Erd- und Kurzschlüsse oder Schalthandlungen, weitere Beschädigungen verursachen. Dies führt zu langandauernden und kostspieligen Betriebsunterbrechungen sowie Folgeschäden.
Die Lösung
IDS setzt auf geprüfte Blitz- und Überspannungsschutzkonzepte von DEHN, um kostspielige Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten zu vermeiden, die Funktionalität sowie Versorgungssicherheit sicher zu stellen und um bei Neubauten die normativen Anforderungen nach DIN VDE 0100-443 zu erfüllen.
Je nach Anlagenkonstellation werden alle Schnittstellen, bei denen sich Überspannungsimpulse induktiv oder kapazitiv einkoppeln und damit beschädigt werden können, mit qualitativ hochwertigen und leistungsfähigen Überspannungsableitern von DEHN geschützt. Dies betrifft die Energieversorgung, kupferbasierende Datenschnittstellen und auch koaxiale Schnittstellen, welche zu externen Antennen führen.
Download Referenz
Schutzkonzept für Fernwirklösungen von IDS
IDS GmbH
Weitere Referenzen

FEST
Planungsdienstleistung DEHNconcept für Wasserstoff-Elektrolyseanlagen der FEST Gruppe.

INSYS
Um außerplanmäßige Ausfallzeiten von Anlagen und Maschinen auf ein Minimum zu reduzieren, setzt INSYS setzt bei seinem Predictive-Maintenance-Concept auf eine professionelle Schutzlösung von DEHN.

Bender
Power Quality Messgeräte müssen auch bei Überspannungen zuverlässig funktionieren. Für den Schutz ihrer Netz-Analysegeräte setzt Bender auf eine professionelle Lösung von DEHN.

INTILION
Für die permanente und sichere Verfügbarkeit ihrer Batteriespeicher hat sich INTILION für ein umfassendes Schutzkonzept von DEHN entschieden.

VARTA Storage GmbH
Für die permanente und sichere Verfügbarkeit der Container-Batteriespeicher hat sich VARTA für ein umfassendes Schutzkonzept von DEHN entschieden.

Langmatz
Straßenbeleuchtung mit LED-Technik ist anfälliger für Schäden durch Überspannungen. DEHN schützt Beleuchtungstechnik von Langmatz.

Ingenieurbüro Pfeffer
Das Ingenieurbüro Pfeffer schützt seine Intelligenten Ortsnetzstationen vor Schäden durch Blitze und Überspannungen mit Lösungen von DEHN.

WAGO-Fernwirklösungen
DEHN schützt WAGO-Fernwirklösungen für das Monitoring in Energienetzen vor Schäden durch Blitze und Überspannungen.

Netze BW GmbH
DEHN schützt digitale Messtechnik für das Smart Grid im Niederspannungsnetz.