AlpTransit Gotthard
Der AlpTransit Gotthard Tunnel ist die wichtigste Transitachse für die Nord-Süd-Verbindung durch die Schweiz. Eine zuverlässige Stromversorgung ist in diesem Fall existenziell wichtig.
Hochwertige Ableiter von DEHN unterstützen den sicheren Betrieb einer der entscheidenden Transitstrecken in Europa.

DEHN Lösung
Innerer Blitzschutz für die Stromversorgung der Lüftungs-, Kommunikations-, Beleuchtungs- und Sicherungsanlagen im gesamten Tunnel.
Kunde
Alpiq Burkhalter Technik AG (ABAG) | Burkhalter Technics AG, Zürich | Alpiq InTec Ost AG, Spreitenbach | Elektro-Bau AG, Rothrist.
Branche
Bahntechnik
Produkte
DEHNbloc M 1 255 FM, DEHNguard M TNS 275 FM, DEHNventil M TNS 255 FM.
Die Herausforderung
Eine zuverlässige Stromversorgung ist entscheidend für den sicheren Betrieb des Tunnels. Sie darf auch durch Blitzströme und Überspannungen nicht beeinträchtigt werden.
In dieser Anlage muss die gesamte 50 Hz-Stromversorgung geschützt werden. Von den Hauptverteilungen bis zu den 176 Querschlägen.
Mit Blick auf die hohen qualitativen Anforderungen fiel die Produktentscheidung auf die energetisch koordinierten Ableiter von DEHN.

Die Lösung
Das Schutzkonzept umfasst die gesamte Stromversorgung.
Bestandteile sind Kommunikation, Beleuchtung, Steuerung, Sicherheitsanlagen wie Achszähler und Weichensignale sowie das Funksignal ETCS (European Train Control System). Die Verfügbarkeit der von DEHN geschützten Stromversorgung beträgt 99,999996 %. Das entspricht der TIER-Klassifizierung 4.
Vor Blitzteilströmen schützt der modulare Ableiter DEHNbloc M mit Radax-Flow-Funkenstreckentechnik. Die damit einhergehende Folgestrombegrenzung bietet eine Folgestromausschaltselektivität auch bei sehr kleinen Anlagensicherungen. Die energetische Koordination zu den nachgeschalteten DEHNguard Ableitern ist ohne zusätzliche Leitungslängen gesichert. Alle eingesetzten Ableiter der Red/Line Familie bieten einen Fernmeldeausgang, um der Leitstelle Betriebsbereitschaft zu signalisieren.
Download Referenz
DEHN schützt die Gotthard Bahn
AlpTransit Gotthard
Weitere Referenzen

Thormählen
Ertüchtigung der Stabgitterzäune an der Altmannbrücke in Hamburg mit Prellleitern.

TCDD
Für den zuverlässigen Betrieb sorgt bei der TCDD unter anderem ein umfassendes Blitz- und Überspannungsschutzkonzept von DEHN.

MVG München
Für zuverlässig funktionierenden Brandschutz in den U-Bahnstationen setzt die MVG auf individuell abgestimmte Blitz- und Überspannungsschutzlösungen von DEHN.

PINTSCH BAMAG
Für die zuverlässige Verfügbarkeit von Bahnübergangssicherungssystemen setzt PINTSCH BAMAG beim Schutz ihrer Eisenbahn-Signaltechnik auf Komponenten von DEHN.