Überspannungs- und Blitzschutz für GDRM-Anlagen

Gasdruckregel- und Messanlagen (GDRM) sind essenziell für die sichere Verteilung von Erdgas. Sie sorgen für den optimalen Druck, messen Durchflussmengen und sichern die Netzstabilität – oft unter anspruchsvollen Bedingungen und in explosionsgefährdeten Bereichen. 

Schutz vor Überspannung und Blitzschlag ist deshalb unerlässlich. 
Wir stehen Ihnen als partnerschaftlicher Experte zur Seite: mit innovativen und bewährten Schutzlösungen, mit praktischen Planungstools und Expertenberatung. Erfahren Sie hier, wie ein durchgängiges, normgerechtes Schutzkonzept Ihre Anlage vor Ausfällen, Störungen und sicherheitskritischen Ereignissen bewahrt. 

Warum GDRM-Anlagen besonders gefährdet sind

Die Kombination aus mechanischer Gasregeltechnik, sensibler Messtechnik, Steuerung, Kommunikation und Fernwirktechnik macht GDRM-Anlagen anfällig gegenüber Blitz- und Überspannungseinwirkungen. Direkte oder nahe Blitzeinschläge sowie Schalthandlungen im Netz können Überspannungen verursachen, die über Energie-, Mess-, Steuer- und Datenleitungen in die Anlage gelangen. 

Typische Risiken sind: 

  • Beschädigung sensibler Komponenten wie Drucksensoren, Durchflussmessgeräte, Gaschromatographen oder Steuerungen 
  • Fehlmessungen, Datenverluste oder Störungen der Fernwirktechnik 
  • fehlerhafte Druckregelung oder fehlerhafte Abrechnungsdaten 
  • automatische Abschaltungen und ungeplante Serviceeinsätze 
  • Beeinträchtigung sicherheitsgerichteter Systeme 
  • Funkenbildung, gefährliche Potentialunterschiede oder Zündgefahren in Ex-Zonen 

Schon kurzzeitige Überspannungen können die Betriebssicherheit einer GDRM-Anlage und die Versorgung ganzer Netzabschnitte beeinträchtigen. Mit einem abgestimmten Blitz- und Überspannungsschutzkonzept schützen Sie sensible Technik, senken Ausfallrisiken und sichern die zuverlässige Gasversorgung nachhaltig ab. 

Ganzheitlicher Blitz- und Überspannungs­schutz für GDRM-Anlagen

Äußerer Blitzschutz (falls vorhanden)

Schützt die Anlage vor direkten Blitzeinschlägen und leitet Blitzströme kontrolliert ab. Unsere Leistungen und Produkte: 

  • 3D-Blitzschutzplanung mit DEHNplan 2.0 
  • Fangeinrichtungen  
  • Ableitsysteme 

Überspannungsschutz

Verhindert Schäden durch eingekoppelte Überspannungen in der Anlage. Mit unseren Lösungen sichern Sie: 

  • Messgeräte und Sensorik 
  • Auswerteeinheiten und Datenlogger 
  • Fernwirktechnik und Kommunikationsschnittstellen 

Erdung und Potentialausgleich

Sorgt für die sichere Ableitung von Blitzströmen und verhindert gefährliche Potentialunterschiede. Wir bieten Ihnen die passenden Komponenten und Konzepte zum Schutz von: 

  • Messstrecken  
  • Schaltschränken 
  • Kommunikationseinrichtungen 

Mit Sicherheit normgerecht

Die folgenden Normen sind für den Blitz- und Überspannungsschutz von GDRM-Anlangen relevant: 

  • IEC 62305 (Blitzschutznorm)  
  • IEC 60079 (Standard für Explosionsschutz) 
  • DIN EN 1127 (Gefährdungsbeurteilung) 

Downloads

Unsere Services

Wir begleiten Ihr Projekt von der Planung bis zur Umsetzung und darüber hinaus. Nutzen Sie unser vielfältiges Angebot an praktischen Tools und Services.