Blitz- und Überspannungsschutz für chemische Produktionsanlagen
Die Produktion in Chemieanlagen arbeitet rund um die Uhr in hochkomplexen, eng vernetzten Prozesslandschaften. Kontinuierliche oder batchweise Verfahren stellen höchste Anforderungen an Prozessstabilität, Sicherheit und Anlagenverfügbarkeit.
Reaktoren, Kolonnen und Wärmetauscher sind dabei untrennbar mit Energieversorgung, Mess‑, Steuer‑ und Prozessleittechnik sowie zahlreichen Ex‑Zonen verbunden. Schon geringfügige Störungen können schwerwiegende Folgen haben, für Mensch und Umwelt, für die Produktion und für die Versorgungssicherheit.
Blitzeinwirkung und Überspannungen gehören zu den zentralen Gefährdungsfaktoren.
Wir unterstützen Sie dabei, Ihre chemische Produktionsanlage ganzheitlich und normgerecht abzusichern – mit umfassender Beratung, fundierter Risikoanalyse und Schutzplanung sowie bewährten Schutzlösungen aus einer Hand.
Gefahren durch Blitze und Überspannungen für Chemieanlagen
Durch ihre großflächige Bauweise mit Freiluftkomponenten und Rohrbrücken sind Produktionsanlagen der Chemie äußeren Einflüssen wie Blitzschlag besonders ausgesetzt.
Überspannungen werden über Energieversorgung, Feldbusse und Kommunikationsnetze in die Anlage eingekoppelt und können kritische Systeme wie Prozessleittechnik (DCS), Sicherheitssysteme (SIS) sowie Mess- und Analysegeräte beeinträchtigen.
Bereits kleinste Störungen können:
- chemische Reaktionen destabilisieren
- Prozessabweichungen und Qualitätsverluste verursachen
- Sicherheitsabschaltungen auslösen
- Zündgefahren in Ex-Zonen erzeugen
Gleichzeitig entstehen Zündgefahren durch Funken, Potentialunterschiede oder Überschläge, die wiederum das Risiko für Explosionen und Brände erhöhen.
Was folgt, sind hohe Kosten durch Stillstände, Produktverluste und sicherheitskritische Situationen für Menschen und Umwelt.
Das sind die zentralen Schutzbausteine
Mit Sicherheit normgerecht
Die folgenden Normen sind für den Blitz- und Überspannungsschutz von chemischen Produktionsanlangen relevant:
- IEC 62305 (Blitzschutznorm)
- IEC 60079 (Standard für Explosionsschutz)
- DIN EN 1127 (Gefährdungsbeurteilung)
Downloads
Mehr Sicherheit im Ex-Bereich
HVI-Blitzschutz
DEHN schützt Pipelines
DEHNventil ACI
Systemschutz für Gebäude- und MSR-Technik
Überspannungsschutz für Ethernet-APL
Bayernoil
CLH Group
Sonatrach Raffineria Italiana
Bharat Petroleum Corporation Ltd.
Unsere Services
Wir begleiten Ihr Projekt von der Planung bis zur Umsetzung und darüber hinaus. Nutzen Sie unser vielfältiges Angebot an praktischen Tools und Services.
Wir erstellen das komplette Blitzschutzkonzept – von der Risikoanalyse über die Erdungssimulation bis zur Budgetplanung – exakt auf Ihr Projekt abgestimmt und normgerecht.
Unsere Experten erstellen ausschreibungsfähige Leistungsbeschreibungen zur Dimensionierung der Erdungsanlage für Ihre Pipeline – inklusive aller nötigen Erdungsmaßnahmen und detaillierter Informationen zur Ausführung.
Mit DEHNrisk ermitteln Sie das Blitzrisiko für bauliche Anlagen umfassend, zeitsparend und präzise. Die webbasierte Anwendung unterstützt bei der Bestimmung der Blitzschutzklasse sowie weiterer erforderlicher Maßnahmen.
Konzipieren Sie für Ihr Projekt den äußeren Blitzschutz sowie Erdungsanlagen nach DIN 18014 und IEC 62305-3. Für die weitere Verwendung erstellt das Programm automatisch eine Stückliste.