Äußerer Blitzschutz für PV-Anlagen im Gewerbe

Industrie- und Gewerbebauten sind durch weitläufige Dachflächen und komplexe Gebäudestrukturen charakterisiert. Damit bieten sie Blitzen eine große Angriffsfläche. Der äußere Blitzschutz sichert Gebäude und schützt PV-Module vor den Folgen eines direkten Blitzeinschlags. Die notwendigen Maßnahmen zur Umsetzung sind in der DIN EN 62305 geregelt. PV-Aufdachanlagen sind aufgrund der exponierten Lage besonders gefährdet. 

Mit unseren Schutzkonzepten verhindern Sie Schäden und Ausfälle. 

Bitte beachten Sie: Das nationale Beiblatt 5 der DIN EN 62305-3 beschreibt Schutzmaßnahmen für PV-Stromversorgungssysteme. Es unterscheidet bei Gebäuden mit äußerem Blitzschutz folgende Anwendungsfälle: 

DEHN

Blitzschutz für die PV-Anlage: Trennungsabstand eingehalten

Die PV-Module müssen im Schutzbereich der getrennten Fangeinrichtung angeordnet sein – unter Einhaltung des Trennungsabstandes „s“.  

Das Blitzschutzsystem muss dabei so ausgelegt sein, dass erforderliche Trennabstände eingehalten werden und eine direkte Verbindung zum PV-Stromversorgungssystem ausgeschlossen ist. Hierfür eignet die überprüfbare HVI Leitung von DEHN.  Für eine optimierte Nutzung der Dachfläche kommt die isolierte Ableitung HVI light plus zum Einsatz. Mit der hochspannungsfesten isolierten Ableitung wird ein äquivalenter Trennungsabstand s ≤ 60 cm (Luft) eingehalten.  

Der Vorteil: Der geringere, notwendige Trennabstand schafft mehr Platz und Flexibilität auf der Dachfläche. 

Blitzschutz für die PV-Anlage: Trennungsabstand nicht eingehalten

Kann der nach DIN EN 62305-3 errechnete Trennungsabstand (s) nicht eingehalten werden, zum Beispiel auf einem Metalldach, muss der Blitzschutz-Potentialausgleich durchgeführt werden.

Verwandte Themen

Ein großes Gebäude mit einer Menge Sonnenkollektoren auf dem Dach
Trennungsabstand bei Photovoltaikanlagen

Der Trennungsabstand bildet die Grundlage für die Planung eines Blitzschutzsystems. Mit den überprüfbaren hochspannungsfesten, isolierten HVI-Leitungen von DEHN können Sie Trennungsabstände unkompliziert einhalten.  

DEHN
HVI-Blitzschutz von DEHN

Bei konventionellen äußeren Blitzschutzanlagen gestaltet sich die Einhaltung der vorgeschriebenen Trennungsabstände oft schwierig. Herausforderungen sind Platz- und Architekturvorgaben. Die Lösung dafür bietet ein HVI-Blitzschutzsystem. Der spezielle Aufbau der HVI-Leitung ermöglicht die Einhaltung äquivalenter Trennungsabstände von je nach HVI-Variante 45 bis 90 cm (Luft) zu geerdeten metallenen Gebäudeinstallationen. Alle Installationsvarianten sind gemäß DIN IEC/TS 62561-8 geprüft. 

Unsere Services

Wir begleiten Ihr Projekt von der Planung bis zur Umsetzung und darüber hinaus. Nutzen Sie unser vielfältiges Angebot an praktischen Tools und Services.

FAQ

BLITZPLANER 

Im BLITZPLANER finden Sie detaillierte Info zur Planung und Umsetzung eines normgerechten Blitzschutzsystems für Industriegebäude.

Downloads

Erweitern Sie Ihr Wissen