Der Trennungsabstand ist entscheidend
Der Trennungsabstand ist die Grundlage für die Planung eines Blitzschutzsystems. Dabei müssen Herausforderungen wie Platz- und Architekturvorgaben berücksichtigt werden. Bei konventionellen äußeren Blitzschutzanlagen gestaltet sich die Einhaltung der vorgeschriebenen Trennungsabstände oft schwierig. Die Lösung dafür bietet ein HVI-Blitzschutzsystem. Erfahren Sie, wie Sie mit HVI-Blitzschutzsystemen den Trennungsabstand sicher einhalten.

Trennungsabstände sicher einhalten mit HVI-Blitzschutz
Die Einhaltung des Trennungsabstandes ist entscheidend, um gefährliche Überschläge zwischen geerdeten Gebäudeteilen und den blitzstromführenden Komponenten des Blitzschutzsystems zu verhindern. Dies vermeidet Funkenbildung, die andernfalls zu Personenschäden, Sachschäden oder Bränden führen kann.
Der Blitzstrom wird mittels Fangeinrichtungen in die Ableitung und kontrolliert ins Erdreich geführt. Der Trennungsabstand bildet dabei die Basis für die Auslegung des Blitzschutzsystems. Die Berechnung erfolgt gemäß der Norm DIN EN 62305-3. Dabei wird der Mindestabstand ermittelt, der zwischen Fangeinrichtung oder Ableitung und den metallisch leitfähigen Teilen der Gebäudekonstruktion eingehalten werden muss.
Die Herausforderungen für die Einhaltung des Trennungsabstandes sind vielfältig
Moderne Architektur erschwert mitunter aus optischen Gründen das Anbringen von Ableitungen mit GFK-Distanzhaltern. Und Platz ist auf Dächern oft Mangelware – insbesondere bei Erweiterungen, Sanierungen und Nutzungsänderungen bestehender Gebäude. Die Dachfläche wird zum Beispiel für Lüftungs- und Klimatechnik, Rückkühlanlage, Photovoltaik-Anlagen oder Aufzugschächte genutzt. Konventionelle Blitzschutzanlagen können hier die Vorgaben für den erforderlichen Trennungsabstand nicht erfüllen.
Mit dem HVI-Blitzschutz lassen sich notwendige Trennungsabstände einfach einhalten. Nutzen Sie auch unsere detaillierten Anleitungen und Prüfberichte für eine zuverlässige Montage und regelmäßige Überprüfung Ihrer Blitzschutzanlagen.
Unsere Services
Wir begleiten Ihr Projekt von der Planung bis zur Umsetzung und darüber hinaus. Nutzen Sie unser vielfältiges Angebot an praktischen Tools und Services.
Die Berechnung des Trennungsabstands erfolgt gemäß DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3). Detaillierte Informationen zur Berechnung bietet der Blitzplaner von DEHN. Werfen Sie einen Blick ins Kapitel „Elektrische Isolierung des äußeren Blitzschutzes – Trennungsabstand“.
Mit DEHNplan konzipieren Sie unkompliziert den normenkonformen äußeren Blitzschutz für Ihr Projekt. Die BIM-fähige Software erleichtert Ihre Planung mittels einer visuellen Darstellung von Schutzraum und Trennungsabständen.
Der spezielle Aufbau der HVI-Leitung ermöglicht die Einhaltung äquivalenter Trennungsabstände von je nach HVI-Variante 45 cm bis 90 cm (Luft) zu geerdeten metallenen Gebäudeinstallationen. Alle Installationsvarianten sind gemäß DIN EN IEC 62561-8 geprüft.
Downloads
Getrennter und isolierter Blitzschutz
Fachgerechte Auslegung und Dimensionierung