Geprüfte Sicherheit

unter Brandbedingungen

Gerade im Ernstfall muss Schutztechnik zuverlässig funktionieren. Gemeinsam mit der Celsion Brandschutzsysteme GmbH hat DEHN Lösungen für Anwendungen in Brandmeldeanlagen sowie weiteren sicherheitsrelevanten Systemen einem realen Brandversuch unterzogen. In der MPA Universität Stuttgart wurden die Applikationen dazu über 33 Minuten Temperaturen von mehr als 900 °C ausgesetzt.

Das Ergebnis bestätigt: In Kombination mit einem geprüften Brandschutzgehäuse bleibt die Schutzlösung auch unter extremen Bedingungen voll funktionsfähig. 

  • Brandversuch unter realen Bedingungen
  • über 900 °C Belastung für 33 Minuten
  • geprüfte Kombination aus DEHN-Ableitern und Celsion-Brandschutzgehäuse CK30
     
Brandversuch 01
Brandversuch 02
Brandversuch 03

Warum Schutztechnik im Brandfall funktionieren muss

Brandmeldeanlagen, Sprachalarmanlagen und sicherheitsrelevante Systeme übernehmen im Ernstfall eine lebensrettende Aufgabe: Sie warnen Menschen, lösen Evakuierungen aus und stellen sicher, dass Gefahren früh erkannt werden.

Damit diese Systeme zuverlässig arbeiten können, müssen auch alle installierten Schutzkomponenten funktionsfähig bleiben - besonders im Brandfall. Die MLAR (Muster-Leitungsanlagen-Richtlinie) fordert hierzu für sicherheitsrelevante Anlagen den Funktionserhalt elektrischer Leitungen im Brandfall. Je nach Anwendung müssen Systeme über definierte Zeiträume (z.B. 30 Minuten) betriebsfähig bleiben.

Wir haben den Nachweis unter realistischen Brandbedingungen erbracht:

Unsere Ableiter in Kombination mit einem geeigneten Brandschutzgehäuse halten Brandbedingungen stand und erfüllen die Anforderungen. Damit Sicherheitstechnik genau dann funktioniert, wenn es darauf ankommt.

Brandversuch 04

Auf einen Blick:
Brandversuch an der MPA Universität Stuttgart

  • Ort: 
    MPA Universität Stuttgart
  • Partner: 
    DEHN SE und Celsion Brandschutzsysteme GmbH 
  • Testanwendungen: 
    BMA, SAA, SiBe; Ableiter für Energie- und Informationstechnik in CK30 Verteiler 
  • Testbedingungen: 
    Direkte Beflammung bei über 900 °C
  • Testdauer:  
    33 Minuten
  • Ergebnis: 
    erfolgreicher Nachweis der Funktionsfähigkeit
  • Dokumentation: 
    offizieller Prüfbericht

Geprüft unter extremen Bedingungen

Der Versuch dokumentiert eindrucksvoll, wie die getestete Kombination von Überspannungsschutz und Brandschutzgehäuse extreme thermische Belastungen Stand hält. Und die Schutzfunktion auch im Brandfall aufrechterhält.

Sicherheit benötigt den passenden Schutz

Mit unseren herstellerspezifischen Auswahlhilfen finden Sie schnell den passenden Überspannungsschutz für Ihre Anwendung in der Sicherheitstechnik. Die Übersicht unterstützen Sie bei der Auswahl geeigneter Geräte – abgestimmt auf Ihre Applikation und die benötigte Schnittstelle. 

Sie arbeiten an einem konkreten Projekt? Holen Sie sich jetzt die passende Unterstützung.

Auswahlhilfen Sicherheitstechnik anfordern

Kontakt

Haben Sie Fragen?
Sie planen Blitz- und Überspannungsschutz für sicherheitstechnische Anlagen und möchten passende Schutzlösung für Ihre Anwendung besprechen?
 Gerne unterstützen wir Sie bei Fragen oder der Planung von Schutzkonzepten für sicherheitsrelevante Anlagen.
HFB
Bastian Hafner
Key Account Manager Sicherheitstechnik
+49 9181 906-8049
sicherheitstechnik@dehn.de

Downloads