Antennen- und SAT-Anlagen normkonform erden – mit den DEHN Anschlussklemmen 16 mm².
So tragen Sie dazu bei, technische Ausfälle zu vermeiden, Personen vor gefährlichen Berührungsspannungen zu schützen und Schäden an der Gebäudeausstattung vorzubeugen.

Ihre Vorteile auf einen Blick
Normenvorgaben erfüllen
Wichtig zu wissen: Die DIN VDE 0855 fordert Schutzmaßnahmen für Antennen- und SAT-Anlagen. Abhängig von den baulichen Gegebenheiten ergeben sich daraus Anforderungen an Potentialausgleich, Erdung und Blitzschutz.
Darüber hinaus beschreibt die Norm, wie diese Maßnahmen fachgerecht auszuführen sind – zum Beispiel mit Blick auf Leiterquerschnitte, Materialauswahl, Klemmart und eine gegebenenfalls erforderliche Blitzstromtragfähigkeit.
Sicherheit schaffen
Ziel aller Schutzmaßnahmen ist ein durchgängiger Potentialausgleich und eine dauerhaft funktionsfähige Erdung. Beides bildet die Grundlage, um Menschen vor gefährlichen Berührungsspannungen zu schützen, Brandrisiken zu reduzieren und die elektrische Gebäudeausstattung zuverlässig abzusichern.
Schutzkonzepte Antennenerdung
Hier einige Anwendungsbeispiele für die 16 mm2 Anschlussklemmen.