Checkliste für das sichere Arbeiten am E-Fahrzeug

Für die Arbeit an Elektrofahrzeugen sind gewisse Sicherheitsstandards erforderlich, die unbedingt eingehalten werden müssen. Um sicherzustellen, dass alle Mitarbeitenden über das notwendige Wissen und die Qualifizierung für das Arbeiten an Fahrzeugen mit Hochvoltsystemen verfügen, haben unsere Experten für Sie eine Checkliste gemäß DGUV-I 209-093 konzipiert.

Zwei Arbeiter in Schutzkleidung diskutieren unter einem angehobenen Elektrofahrzeug. Einer hält ein Warnschild. Beide tragen Helme und Warnschutzkleidung. In der Garage sind Werkzeuge und Maschinen zu sehen.

Arbeitsschutz in der E-Mobilität gemäß DGUV-I 209-093

Wenn es um das sichere Arbeiten mit Hochvoltsystemen geht, ist eine gründliche Gefährdungsbeurteilung für Elektrofahrzeuge unbedingt notwendig, um potenzielle Risiken zu identifizieren und geeignete Schutzmaßnahmen zu ergreifen. In diesem Zusammenhang spielt die DGUV-I 209-093 eine wichtige Rolle, da sie spezifische Anforderungen und Empfehlungen für die sichere Handhabung von HV-Fahrzeugen enthält.

Unsere Checkliste unterstützt Sie Schritt für Schritt dabei, sich und Ihre Beschäftigten zu schützen sowie die gesetzlich vorgegebenen Normen einzuhalten.

Relevante Normen für den Arbeitsschutz in der Elektromobilität

  • Die DGUV-I 209-093 der deutschen Unfallversicherung enthält die notwendigen Qualifizierungen für Arbeiten an Fahrzeugen mit Hochvoltsystemen.
  • Die DGUV-I 203-077 definiert die thermischen Gefahren durch Störlichtbögen.
  • In der Norm DIN VDE 0105-100 ist der Betrieb von elektrischen Anlagen geregelt.

Downloads

Welche Themen
interessieren Sie noch?

Gleich auswählen und weiterlesen.

Melden Sie sich zu unserem Newsletter UNDER POWER an

2x jährlich auf den neuesten Stand mit dem Newsletter UNDER POWER bringen. Alles rund um das sichere Arbeiten an elektrischen Anlagen.