Schutz von Bahnübergangssicherungsanlagen
Die Sicherheit von Personen und die Funktionalität von Anlagen an Kreuzungen des Straßen- und Schienenverkehrs unterliegen mehreren Einflussfaktoren. Zum einen kann die Sicht auf Bahnübergänge durch Gebäude, Bäume oder andere Hindernisse eingeschränkt sein. Ein weiterer Risikofaktor ist das mögliche Fehlverhalten von Verkehrsteilnehmern. Technische Störungen innerhalb der Sicherungsanlagen gilt es auszuschließen, da der Bremsweg von Zügen ein spontanes Eingreifen des Zugführers bei kritischen Situationen nahezu unmöglich macht.
Bahnübergangssicherungsanlagen müssen auch bei Gewitter stabil funktionieren. Schutzlösungen von DEHN ermöglichen die Sicherung und die Koordination des Bahn- und Straßenverkehrs – zuverlässig und einfach in der Bedienung.
Lösungen für Bahnübergangssicherungsanlagen
Bahnübergänge sicher passieren – eigentlich eine alltägliche Angelegenheit. An keinem anderen Ort kommen sich Personen und Schienenfahrzeuge aber so nahe. Bahnübergänge sind deshalb neuralgische Punkte, deren Sicherung maximale Zuverlässigkeit erfordert.
Für den einwandfreien Betrieb von Bahnübergangssicherungsanlagen stehen der Schutz und die Verfügbarkeit von Stromversorgung und Datentechnik im Fokus. Nutzen Sie unser umfangreiches Produkt- und Lösungsspektrum für den Blitz- und Überspannungsschutz von Bahnübergangssicherungsanlagen.
Downloads
DEHN schützt die Bahn-Infrastruktur
Haben Sie Fragen zu Schutzlösungen für die Bahn-Infrastruktur?
Ihr Ansprechpartner

Ihr Ansprechpartner