Relevante Normen für Anlagen der Bahn-Infrastruktur
Normen im Bahnbereich erfüllen mehrere wichtige Funktionen:
Dank einheitlicher Normen funktionieren Komponenten und Systeme sicher und zuverlässig. Zudem stellen Normen sicher, dass verschiedene Teile und Systeme miteinander kompatibel sind. Das erleichtert die Wartung und den Austausch von Komponenten.
Die folgende Übersicht listet Normen, Richtlinien (Ril) und Verordnungen auf, die für Anlagenbetreiber in der Bahntechnik besonders wichtig sind.
Anlagen der Leit- und Sicherungstechnik
Ril 819.0808 Blitz- und Überspannungsschutz von LST-Anlagen
Inhaltlich orientiert an folgenden Normen:
- DIN VDE 0100-443
Schutz bei transienten Überspannungen - DIN VDE 0100–444
Schutz bei Störspannungen und elektromagnetischen Störgrößen - DIN VDE 0100-534
Überspannungs-Schutzeinrichtungen (SPDs) - DIN VDE 0100-540
Erdungsanlagen und Schutzleiter - DIN EN 50124-1
Bahnanwendungen – Isolationskoordination - DIN VDE 50174-2
Installation von Kommunikationsverkabelung
Ril 819.0901 Stromversorgung – Grundsätze der Richtliniengruppe
Inhaltlich orientiert an folgenden Normen:
- DIN VDE 0100-410
Schutzmaßnahmen; Schutz gegen elektrischen Schlag - DIN VDE 0100 - 444
Schutz gegen elektromagnetische Einflüsse - DIN VDE 0100 – 510
Auswahl und Einrichtung elektrischer Betriebsmittel - DIN VDE 0100 - 540
Schutzleiter und Schutzpotentialausgleichsleiter - DIN EN 50122-1
Bahnanwendungen - Schutzmaßnahmen gegen elektrischen Schlag - DIN EN 50178
Ausrüstung von Starkstromanlagen mit elektronischen Betriebsmitteln - DIN EN 62305 incl. Beiblätter
Blitzschutznormen - DIN EN 0800
Fernmelde- und Informationstechnik - DIN EN 0831
Elektrische Bahn- Signalanlagen, Elektrische Bahn- Signalanlagen
Gebäudeblitzschutz
Ril 954.0107 Elektrische Energieanlagen; Schutz gegen elektrischen Schlag
Inhaltlich orientiert an folgenden Normen:
- DIN EN 62305 incl. Beiblätter
Blitzschutznormen - DIN VDE 0100-443
Schutz bei transienten Überspannungen - DIN VDE 0100 - 444
Schutz gegen elektromagnetische Einflüsse - DIN VDE 0100 – 510
- DIN VDE 0100 – 520
Kabel und Leitungsanlagen - DIN VDE 0100-530
Schalt- und Steuergeräte - DIN VDE 0100-534
Überspannungs-Schutzeinrichtungen (SPDs) - DIN VDE 0100 - 540
Schutzleiter und Schutzpotentialausgleichsleiter - DIN VDE 0101
Starkstromanlagen über 1kV - DIN VDE 0110
Isolationskoordination für Betriebsmittel
Oberleitungsanlagen
- 997.02 Rückstromführung, Bahnerdung und Potentialausgleich
D997.0204 Bahnerdung planen
D997.0205 Bahnerdung errichten - 997.03 Speisung und Schaltung der Oberleitung
997.0301 Oberleitungsanlage, Speisung und Schaltung der Oberleitung planen
Inhaltlich orientiert an folgenden Normen:
DIN EN 50122-1 Bahnanwendungen - Schutzmaßnahmen gegen elektrischen Schlag
Spannungsbegrenzungseinrichtungen und Überspannungsschutz
- DIN EN 50526-1
Überspannungsschutzableiter - DIN EN 50526-2
Spannungsbegrenzungseinrichtungen - DIN EN 50526-3
Anwendungsleitfaden für Überspannungsschutzableiter und Spannungsbegrenzungseinrichtungen (VLD)
VDV 525 Anwendungsleitfaden für Überspannungsschutzableiter und Spannungsbegrenzungseinrichtungen (VLD)
Inhaltlich orientiert an folgenden Normen:
- DIN EN 50122-1
Bahnanwendungen - Schutzmaßnahmen gegen elektrischen Schlag - DIN EN 50122-2
Bahnanwendungen - Schutzmaßnahmen gegen Streustrom - DIN EN 50124-2
Überspannungen und geeignete Schutzmaßnehmen - DIN EN 60099-4
Metalloxidableiter ohne Funkenstrecken für Wechselspannungsnetze - DIN EN 62305 incl. Beiblätter
Blitzschutznormen