Schutz für Lkw- und Busladestationen
Neue Mobilitätskonzepte bedeuten neue Herausforderungen – der Wechsel zum Elektroantrieb bringt insbesondere für den Personenverkehr und die Logistik wichtige Änderungen mit sich. Blitze, Überspannungen und Störlichtbögen bedrohen die Funktion der Ladeinfrastruktur, die Verfügbarkeit von Elektrobussen oder Elektro-Lkw sowie die Unversehrtheit dort arbeitender Personen.
Ladeeinrichtungen für E-Lkw- oder E-Busdepots umfassen Transformatorstationen, Umrichtereinheiten, Batteriespeicher-Systeme bis hin zu DC-gespeisten Ladestationen. Wird nur ein Teil der Ladeinfrastruktur durch eine Überspannung beschädigt, ist der gesamte Ladepark außer Betrieb gesetzt. Als Logistiker oder Flottenbetreiber brauchen Sie ein professionelles Schutzkonzept, das Ihren Betrieb entsprechend absichert. Wir beraten Sie hierzu gern und erstellen für Sie ein ganzheitliches, EMV-orientiertes Blitzschutzzonen-Konzept auf Basis VDE 0185-305-4, IEC 61851-23 und IEC/EN 62305.

Schritt für Schritt zum Schutzkonzept
Ob „Depot Charging“ am Betriebshof oder „Opportunity Charging“ direkt an der Bushaltestelle: Die Erstellung eines ganzheitlichen Schutzkonzepts beginnt mit der Risikoanalyse, in der wir die Schadensbedrohung durch direkte und indirekte Blitzeinschläge für Ihre bauliche Anlage sowie dort befindliche Personen und Ausrüstung ermitteln. Anschließend erstellen wir das maßgeschneiderte Blitzschutzkonzept für Ihre Einrichtung:
Äußerer Blitzschutz
Über Fangstangen werden Blitze an vorher definierten Einschlagspunkten eingefangen und zur Erdungsanlage geführt. Um Trennungsabstände der Ableitungen zu elektrisch leitenden Teilen sicher einzuhalten, empfiehlt sich der Einsatz unserer hochspannungsfest isolierten HVI-Leitungen.
Erdung und Potentialausgleich
Ein korrosionsbeständiges, eng vermaschtes Erdungssystem verbindet alle Anlagenteile miteinander und verteilt den Blitzstrom kontrolliert und großflächig in der Erde. So stellen Sie Personenschutzmaßnahmen sicher und gefährliche Überspannungen werden reduziert. Zusätzliche Potentialsteuerung mittels blitzstromgeprüfter Gittermatten im möglichen Aufenthaltsbereich von Personen verhindert die für den Menschen gefährliche Schritt- und Berührungsspannung.
Maßnahmen für den inneren Blitzschutz
Von der Trafostation bis hin zur Ladestation und dem Elektrobus: Innerer Blitzschutz-Potentialausgleich und Überspannungsschutz schützen alle Anlagenteile vor Blitzströmen und Überspannungen. Entsprechend dem Blitzschutzzonen-Konzept kommen die passenden Blitzstrom- und Überspannungsableiter zum Einsatz, sowohl für Energie- als auch Datenleitungen.
Die klären wir gerne persönlich.
Downloads
Normgerecht geschützt – sicher laden
Intelligente Energienetze
DEHNguard M DC ACI 1250 FM
DEHNguard ME DC Y 1000 FM
Schutzkonzepte für Parkplatzflächen im Innen- und Außenbereich
Blitz- und Überspannungsschutz für die Elektromobilität
Blitz- und Überspannungsschutz für Elektrobus-Ladestationen
Erdungs- und Potentialausgleich für die Ladeinfrastruktur

Blitz- und Überspannungsschutz für die Ladeinfrastruktur der Elektromobilität
Im Online-Kurs erklären wir, wie Sie Ladeinfrastruktur und Elektrofahrzeuge normengerecht vor Blitz- und Überspannungsschäden schützen.

Sicheres Arbeiten an der Ladesäule
Durchdachte Ausrüstung für den sicheren Umgang mit Hochvolt-Technologie.

Expertenwissen für Flottenbetreiber
Von der Trafostation über die Ladesäule bis zum E-Fahrzeug: So geht Rundum-Schutz für Flottenbetreiber im E-Mobility-Sektor.
BLITZPLANER
Entdecken Sie tiefgehendes Know-how zur Planung und Umsetzung von Blitzschutz-Maßnahmen für Bus-Ladeeinrichtungen.