DEHN Test Centre

Das DEHN Test Centre ist ein unabhängiges Prüflabor, das nach höchsten Standards (DIN EN ISO / IEC 17025) akkreditiert ist. Auf 1200 m² bietet es Dienstleistungen im Bereich Überspannungs- und Blitzschutz, einschließlich der weltweit einzigartigen Möglichkeit zur Messung mit Impulsströmen von bis zu 400 kA (10/350). Jede Anfrage nach Prüfleistungen bearbeitet das DEHN Test Centre individuell und unterstützt den Kunden bei der Auswahl der möglichen Prüfleistungen.  

Erfahren Sie mehr über die leistungsfähige Ausstattung und das Spektrum der möglichen Prüfungen.

  • akkreditiert nach DIN EN ISO / IEC 17025
  • Prüfimpulse von bis zu 400 kA (10/350 µs)
  • 1200 m² Prüffläche
DEHN

Produkte, Anlagen und Systeme testen

Das DEHN Test Centre führt Produkt- und Systemprüfungen nach Normen oder Kundenspezifikationen durch. Zum Umfang gehören verschiedene Dienstleistungen wie elektrische Prüfungen, Umweltprüfungen, Alterungsprüfungen, UV-Belichtungsprüfungen und mechanische Prüfungen.  

Das zeichnet das DEHN Test Centre aus:  

  • unabhängig akkreditiert und global anerkannt 
  • vertrauliche und unparteiische Prüfungsdurchführung 
  • moderne Ausstattung und Expertenwissen 
  • flexible und agile Bearbeitung von Anfragen 

Zertifizierte Prüfungen für höchste Standards

Die Prüfungen im DEHN Test Centre können auch auf konkrete Anforderungen und Bedürfnisse von Kunden ausgelegt und angepasst werden. Die Vielzahl der angebotenen Prüfungen wird dabei in zwei Kategorien unterschieden:
  

  • Produktprüfungen: Diese werden nach einschlägigen Normen oder nach Kundenspezifikationen durchgeführt. 
  • Systemprüfungen: Diese Prüfungen werden ebenfalls nach Normen oder Kundenspezifikationen durchgeführt und testen die Anwendung zusätzlich unter Praxisbedingungen oder in der Anwendung. 
     

Das DEHN Test Centre bietet umfassende und spezialisierte Dienstleistungen, die sicherstellen, dass Produkte und Systeme höchsten Standards entsprechen und den Anforderungen der Kunden gerecht werden. Die Ergebnisse können in einem offiziellen, international anerkannten und akkreditierten Prüfbericht dokumentiert werden.  
 

Prüfungen sind folgenden Standards möglich:

CB - VerfahrenAkkreditierte PrüfungenUL Third Party Test Data ProgramWeitere Prüfungen / Sonstiges
DIN EN IEC / IEC 61643-11DIN EN IEC / IEC 61643-11DIN EN IEC / IEC 62561-1DIN EN IEC / IEC 62561-1CSA C22.2
No.8
IEC 60060-1
Hochspannungs - Prüftechnik
DIN EN IEC / IEC 61643-31DIN EN IEC / IEC 61643-31DIN EN IEC / IEC 62561-2DIN EN IEC / IEC 62561-2CSA C22.2
No. 41
IEC 61000-4-5
Prüfung der Störfestigkeit gegen Stoßspannungen
DIN EN IEC / IEC 61643-41DIN EN IEC / IEC 61643-41IEC 62561-3UL 1449CSA C22.2
No.158
IEC 60947
Niederspannungsschaltgeräte
 IEC 61643-12IEC 62561-4UL 1059CSA C22.2
No. 269.1
IEC 61439
Niederspannungsschaltgeräte-
kombinationen
 IEC 62305-1IEC 62561-5UL 497CSA C22.2
No. 269.2
IEC 62305-1 / 62305-4 / 61643-12
Blitzstromprüfungen für Verteiler
 IEC 61400-24IEC 62561-8UL 497BCSA C22.2
NO.269.4
Weitere Tests auf Anfrage erhältlich...
 CLC/TS 50703-1
Prüfanforderungen für die Verbindung von Blechen
UL 467CSA C22.2
No. 269.5
 
 CLC/TS 50703-2
Prüfanforderungen zur Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen
UL 60091CSA TIL
No. Ⅰ-ⅠⅠB
 

* ⅠTU-T: Telecommunication Standardization Sector, a unit of the International Telecommunication Union (ⅠTU)
** CCⅠTT: The Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique is a technical body of the ⅠTU

Für wen führt das DEHN Test Centre Prüfungen durch?

Das DEHN Test Centre agiert als unabhängiges Prüflabor. Dadurch werden die Anfragen externer Kunden absolut vertraulich behandelt.  

Wichtiger Hinweis: 
Auch die DEHN SE bekommt keine Informationen darüber, wer prüft, was geprüft wird und welche Ergebnisse die Prüfung hervorgebracht hat. Die nach DIN EN ISO / IEC 17025 konforme Vorgehensweise wird jährlich in mehreren Audits und Begutachtungen überprüft. 

Vielfältige Prüfleistungen

DEHN

E-Mobility

Prüfleistungen:

  • Prüfung der Blitzstromtragfähigkeit der Verdrahtung innerhalb der Ladeeinrichtung (gemäß IEC 61643-11 Prüfung des Gesamtableitstoßstromes Itotal). 
  • Bestimmung des effektiven Schutzpegels UP/F in Anlehnung an IEC 62305-4 am Speisepunkt des  Elektrofahrzeugs. 
  • Prüfung der Koordination von Blitzstrom- und Überspannungsableiter zur Spannungsfestigkeit der Ladeeinrichtung in Anlehnung an IEC 61643-12. 
  • Störfestigkeitsprüfungen nach IEC 61000-4-5. 
  • Tests kundenspezifischer, anschlussfertiger Einheiten zum Schutz der elektrischen Anlage. 
DEHN

Windkraft

Prüfleistungen: 

  • Blitzstromtests an Lagern und Getrieben des mechanischen Antriebsstrangs. 
  • Blitzstromtests an den Rezeptoren und Ableitungen von Rotorblättern. 
  • Leitungsgebundene Störfestigkeitsprüfungen auf Systemebene von wichtigen Steuersystemen, beispielweise der Rotorblattverstellung, der Flughindernisbefeuerung oder der bedarfsgesteuerten Nachkennzeichnung von Windenergieanlagen nach Anhang H (IEC 61400-24).  
  • Induktionsprüfung aufgrund von Blitzströmen (induction test for lightning currents) nach Anhang H mit 20 kA/µs (IEC 61400-24). 
  • Prüfung des leitungsgeführten Blitzstromes (conducted current test) mit 200 kA (10/350 µs) nach Anhang D.3.3 (IEC 61400-24) 
  • Lichtbogen-Eintrittsprüfung (arc entry test) mit 200 C (0,5 s) und 600 C (< 1 s) an Rezeptoren, Fangeinrichtungen und flexiblen Bauteilen nach Anhang D.3.2 (IEC 61400-24) 
  • Prüfung über die in der Norm beschriebenen Parameter hinaus:
    • Blitzstrom-Impuls:  
      • >200 kA (10/350 µs) 
      • 20 MJ/Ω nach JIS C 1400-24:2014
    • Langstrom-Impulse > 600 C (< 1 s)
    • Steile Impulse 
  • Prüfung nach 61000-4-9 „Störfestigkeitsprüfung gegen impulsförmige Magnetfelder“  
    • Prüfung für die Anforderungen der Windkraft möglich. 
    • Prüfung über die in der Norm beschriebenen Parameter hinaus (>> 1 kA/m)
DEHN

Photovoltaik

Prüfleistungen:

  • Blitzstromtragfähigkeitsprüfungen von Photovoltaik-Unterkonstruktionen und deren Verbindungselemente in Anlehnung an DIN EN IEC 62561-1, gemäß den Vorgaben der DIN EN / IEC 62305. 
  • Prüfung der Kurzschlussstrombelastung von Potentialausgleichskomponenten nach DIN EN 61439-1, gemäß Kundenvorgabe. 
  • Prüfung der Koordination von Blitzstrom- und Überspannungsableiter zur Spannungsfestigkeit der elektrischen Komponenten in Anlehnung an IEC 61643-12. 
  • Störfestigkeitsprüfungen nach IEC 61000-4-5. 
  • Tests kundenspezifischer, anschlussfertiger Einheiten zum Schutz der elektrischen Anlage. 
  • Test unter Betriebsbedingungen möglich mithilfe eines PV-Simulators. 
DEHN

Bahn

Prüfleistungen:

  • Tests von anschlussfertigen Anschalteinheiten zum Schutz elektrischer und elektronischer Anlagen. 
  • Blitzstromtests an Komponenten von Signalanlagen, Niederspannungsverteilern und Systemschränken nach IEC 62305, IEC 61343-12 und IEC 61000-4-5.  
  • Blitzstromprüfung von Erdungskomponenten der Bahn. 
  • Hochspannungs- und Hochstromprüfung von Blitzschutz- und Erdungskonzepten. 
  • Verifizierung von Simulationsergebnissen.  
  • Prüfung von Systemen mit Metalloxid-Varistoren bis 100 kA (4/10 µs). 
  • Systemprüfung des Schutzkonzepts für elektrische Komponenten der Bahn-Infrastruktur. 
  • Kurzschlussprüfungen für Bahnerdungskomponenten nach der Richtlinie 997.0205A01. 
DEHN

Mobilfunk

Prüfleistungen:

  • Störfestigkeitsprüfung auf Systemebene, zum Beispiel bei freistehenden Mobilfunkstationen und Induktionsprüfung aufgrund von Blitzströmen. 
  • Prüfung der Blitzstromtragfähigkeit der Verdrahtung innerhalb des Schaltschrankes, gemäß IEC 61643-11.  
  • Prüfung der Blitzstromtragfähigkeit von Kabelsystemen für Mobilfunkanwendungen. 
  • Prüfung der Koordination von Blitzstrom- und Überspannungsableiter zur Spannungsfestigkeit der Mobilfunkeinrichtung in Anlehnung an IEC 61643-12. 
DEHN

Bauteileprüfung für den äußeren Blitzschutz

Prüfleistungen:

Prüfung von blitzstromtragfähigen Verbindungen und Anordnungen auf deren Funktion nach einschlägigen Normen und Vorschriften: 

  • DIN EN / IEC 62561-1 (Verbindungsbauteile) 
  • DIN EN / IEC 62561-2 (Leiter und Erder) 
  • DIN EN / IEC 62561-4 (Leitungshalter) 
  • DIN EN / IEC 62561-5 (Revisionskästen und Durchführungen) 
Checkliste DocMark IEC 62561-1
Checkliste Doc&Mark IEC 62561-2
Checkliste Doc&Mark IEC 62561-4
Checkliste Doc&Mark IEC 62561-5
DEHN

Industrie- und Zweckbau

Prüfleistungen:

  • Prüfung des Gesamtableitstoßstromes Itotal von mehrpoligen SPDs innerhalb von Schaltanlagen nach IEC 61643-11.  
  • Prüfung der Blitzstromtragfähigkeit der Verdrahtung. 
  • Bestimmung des effektiven Schutzpegels UP/F in Anlehnung an IEC 62305-4 bei Leitungslängen größer 0,5 m gemäß VDE 0100-534. 
  • Unterstützung bei Konstruktion und Design von elektrischen Anlagen und Betriebsmitteln durch Schutzpegelmessung im realen Aufbau. 
  • Prüfung der Koordination von Blitzstrom- und Überspannungsableiter zur Spannungsfestigkeit der Endgeräte in Anlehnung an IEC 61643-12. 
  • Störfestigkeitsprüfungen nach IEC 61000-4-5. 
  • Tests kundenspezifischer, anschlussfertiger Einheiten zum Schutz der elektrischen Anlage. 
  • Blitzstromprüfung von Konstruktionselementen als natürliche Ableitung oder natürliche Fangeinrichtung nach IEC 62305-3 und IEC 62561-1. 
  • Prüfung der Kurzschlussstrom-Tragfähigkeit von Erdungskomponenten. 
  • Prüfung von Konzepten für Sicherheitstechnik und Brandmeldeanlagen. 
  • Akkreditierte Blitzstromprüfung für die Verbindungen von Blechen, zum Beispiel bei Flachdächern, nach CLC/TS 50703-1. 
DEHN

Services

Remote-Begleitung von Prüfungen:

Sie können für eine Prüfung nicht selbst vor Ort sein oder wollen die Prüfung mit anderen Personen remote und gemeinsam betrachten? Für diese Fälle können die Prüfungen über Video-Systeme live und in Echtzeit übertragen werden. Das DEHN Test Centre ist dafür mit modernen Kamerasystemen ausgestattet. 

Ein Überblick über die Technik:  

  • Kamerasysteme in jedem Labor, mit optischem Zoom 
  • zusätzliche Handheld-Systeme für Detailaufnahmen 
  • getriggerte Kamerasysteme für Langzeitaufnahmen und zur Fotografie von Funkenbildung und Überschlägen 
  • bei Bedarf: Highspeed-Kamerasystem 
  • bei Bedarf: High-End Thermografie-Kamera für die Abbildung der Temperaturverteilung auf Oberflächen und Hot-Spot Ermittlung 

Ein Blick ins
DEHN Testzentrum

Ausstattung

Um verschiedenste Störphänomene zu simulieren, werden in den Versuchsfeldern des DEHN Test Centre Stoßströme und Stoßspannungen unterschiedlicher Amplitude, Anstiegszeit und Dauer erzeugt. Verschaffen Sie sich hier einen Überblick über die leistungsfähige Ausstattung.

DEHN
01
Blitzstoßstrom-Generatoren

Die Prüfanlagen erzeugen Blitzströme bis 400 kA (10/350 µs) und 250 kA (8/20 µs). Damit verifizieren wir Blitzschutzsysteme für Anlagen mit einem sehr hohen Sicherheitsbedürfnis. 

Weitere Wellenformen (10/700 µs, 4/10 µs, …) auf Anfrage.

DEHN
02
Hybrid-Generatoren

Diese Prüfung dient dem Nachweis der Störspannungsfestigkeit, der im Rahmen der EMV-Prüfungen für elektronische Geräte erforderlich ist. Die Impulsstrom-Generatoren kommen unter anderem nach den Vorgaben der Internationalen Fernmeldeunion (ITU) für den Test von Telekommunikationseinrichtungen zum Einsatz.

DEHN
03
Kurzschlussprüfanlagen AC

Mit dem leistungsfähigen Transformator in Verbindung mit einem 100 kA (8/20 µs) Stoßstromgenerator werden Kurzschluss- oder Arbeitsprüfungen von Überspannungsschutz- und Schaltgeräten für AC-Anlagen durchgeführt.

DEHN
04
Kurzschlussprüfanlagen DC

Mit dem DC-Generator aus 3-Phasen-Transformator mit B6-Brückengleichrichter können in Verbindung mit einem 50 kA (8/20 µs) Stoßstromgenerator Arbeitsprüfungen von Überspannungsschutz- und Schaltgeräten für DC-Anlagen vorgenommen werden.

DEHN
05
Photovoltaik-Simulator

Die labortechnische Nachbildung der Ersatzschaltung einer belasteten Solarzelle besteht aus der Parallelschaltung von Dioden und idealer Stromquelle. Über die Serienschaltung einer Vielzahl von Einzeldioden wird die Leerlaufspannung eingestellt. Ein schneller Konstant-Stromregler simuliert für eine ausreichend lange Zeit eine ideale Stromquelle. Dieses erprobte Konzept ist geeignet, die nichtlineare i/u-Charakteristik eines PV-Generators auch dynamisch nachzubilden.

DEHN
06
Weitere elektrische Prüfmöglichkeiten

- Riso Teraohmmeter bis zu 1500 V DC; Messbereich 10 kΩ - 1 TΩ 

- Rü Microohmmeter bis zu 100 A DC; Messbereich 100 µΩ - 200 mΩ 

- Dielectric Tester bis zu 8 kV DC, 20 kV AC 

- Stoßspannungsgenerator bis 500 kV (1,2/50 µs) 

- Stoßspannungsgenerator bis zu 6 kV nach UL 497B-21 

- Stoßspannungsgenerator bis zu 10 kV nach UL 497B-22 

- Stoßspannungsgenerator bis zu 5 kV/50 A 10/1000 µs 

- Prüfequipment für thermische Stabilität von 4 kV DC (100 mA); 2,8 kV AC (100 mA) nach IEC 61643-11 

DEHN
07
Temperatur- und Klimasimulation

- Prüfraumvolumen: von 150 l bis 1600 l 

- Max. Temperaturbereich: -70° C bis 180° C 

- Max. Feuchtigkeit: 10 bis 98 % r.F. 

- Max. Größe des Prüfobjekts (W x L x H): 0,9 m x 0,8 m x 1,2 m 

- Max. Gewicht des Prüflings: 350 kg 

- Max. Änderungsrate der Temperatur: 15 K/min 

Prüfung nach einschlägigen Produktnormen oder Prüfnormen wie: 

- DIN EN / IEC 60068-2-1 

- DIN EN / IEC 60068-2-2 

- DIN EN / IEC 60068-2-14 

- DIN EN / IEC 60068-2-30 

- DIN EN / IEC 60068-2-38 

- DIN EN / IEC 60068-2-78 

DEHN
08
Alterungs- und Umweltsimulation

Kunststoff:  

UV oder Xenon (DIN EN ISO 4892) 

Metallisch: 

- Salzsprühnebelprüfung bis 2.000 l Volumen (DIN EN / IEC 60068-2-11/52, DIN EN ISO 9227) 

- SO2 / Kesternichprüfung bis 1.000 l Volumen (DIN EN ISO 22479, DIN EN ISO 6988, DIN 50018) 

- Ammoniakprüfung (ISO 6957) 

DEHN
09
Weitere mechanische Prüfmöglichkeiten

- Kraftmessung 

- Fallprüfung 

- Pendelschlagprüfung 

- Schutzart bis zu IP4X 

- Kugeldruckprüfung 

- Drehmomentmessung 

- Widerstandsfähigkeit gegen Chemikalien 

- Allgemeine mechanische Prüfungen 

- Vibration-, Schock- und Schwingungsprüfung 

Akkreditierung und Zertifikate

Akkreditierung 

Das DEHN Test Centre ist von der Deutschen Akkreditierungsstelle (DAkkS) nach DIN EN ISO / IEC 17025 akkreditiert und international durch ILAC anerkannt. Durch die Akkreditierung wird dem DEHN Test Centre sowohl die technischen Voraussetzungen als auch die fachliche Kompetenz zur Durchführung von Prüfungen gemäß DIN EN ISO / IEC 17025 bestätigt. Die Urkunde steht für die Unparteilichkeit und Vertraulichkeit des DEHN Test Centre.  

Mit der seit 2019 erteilten Flexibilisierung des Geltungsbereiches darf das DEHN Test Centre auch neuere Normenstände als die im Anhang zur Urkunde genannten, anwenden.  

UL (Underwriters Laboratories) 

Um die langjährige gute Zusammenarbeit zu intensivieren, hat UL das DEHN Test Centre 2018 als Third Party Test Lab (TPTDP) qualifiziert. Das DEHN Test Centre kann nun zusammen mit UL auch Prüfdienstleistungen für Dritte anbieten. Seit 2012 ist das DEHN Test Centre bei UL im Client Test Data Program (CTDP) gelistet. Für weitere Informationen zu den UL- und CSA-Normen, die im TPTDP-Scope enthalten sind, kontaktieren Sie uns bitte. 

DEKRA 

Seit 2012 sind wir als Customer Testing Facility – Stage 3 (CTF 3) bei Dekra gelistet und dürfen nach Rücksprache eigenständig Prüfungen durchführen, welche vom Zertifizierer akzeptiert werden. Die Einhaltung der Vorgaben wird in einem jährlichen Audit überprüft. Weiterführende Auskünfte dazu erteilen wir Ihnen gerne persönlich. 

VDE (Verband Deutscher Elektrotechniker) 

Seit 2019 ist das DEHN Test Centre in Stage 3, der höchsten Stufe des Test Data Acceptance Program (TDAP). Hier handelt es sich um das eigene Laborzulassungsprogramm des VDE. Die entsprechenden Anforderungen werden in einem jährlichen Audit überprüft. 2021 wurde die Beziehung weiter vertieft und umfasst seither auch Prüfungen im Unterauftrag von VDE.  

Der VDE ist eine anerkannte Prüf- und Zertifizierungsstelle, die führend im Bereich der europäischen Normung, Prüfung und Zertifizierung verschiedener elektrischer und elektronischer Produkte und Technologien ist. Weiterführende Auskünfte dazu erteilen wir Ihnen gerne persönlich. 

Zertifikate, Urkunden und Checklisten

Haben Sie Fragen?

Ihre Ansprechpartner
DEHN Test Centre
Service employee
Team Test Centre
test.centre@dehn.de

Wiederkehrende Prüfungen an Spannungsprüfern

Haben Sie Fragen zu  wiederkehrenden Prüfungen  an Spannungsprüfern im DEHN Service Centre?   
 

Dann wenden Sie sich bitte direkt an Ihren Ansprechpartner unter 09181 906 1780 oder  service@dehn.de .