1000 bar Expertentag in Nürnberg
1000 bar - Expertentag

Modernes Arbeiten mit Hochdruckwasserstrahlen bis 1000 bar

Gesetzliche Schutzziele erreichen - Mitarbeiter vor Hochdruckwasserstrahlen schützen.

Wann? Di. 13.11.2018 - 11:00 bis 16:30

Wo? BG BAU Präventionszentrum, Nürnberg

 

Neue Impulse – Innovative Produkte – Wertvoller Dialog – Praktische Tipps

Unsere Partner

Fokus der Veranstaltung

Werden Sie zum Experten


Das Arbeiten mit Hochdruckwasserstrahlen birgt Gefahren, denen sich Unternehmen und anwendende Mitarbeiter oft nicht bewusst sind. Ab 250 bar Hochdruckwasserstrahlen muss der Unternehmer über den Nässeschutz hinausgehende Maßnahmen ergreifen, um den Schutz der Mitarbeiter zu gewähren und sich vor eventuellen Folgen zu schützen.


Der Expertentag gibt Ihnen neue Impulse für Ihre Arbeit mit Hochdruckwasserstrahlen. Sie erfahren mehr über rechtliche Grundlagen, erhalten Anregungen und praktische Tipps für sich und Ihre Mitarbeiter. Lassen Sie sich von Arbeitsmethoden anderer Unternehmen inspirieren. Spannend wird die Praxisvorführung mit innovativen neuen Produkten sein. Die BG BAU zeigt, wie sie Sie unterstützen kann. Wertvoller Austausch: Lassen Sie uns Ideen für die zukünftige Arbeit mit Hochdruckwasserstrahlen entwickeln.

Zielgruppen

  • Entscheider in klein- und mittelständischen Unternehmen, 
    die mit Hochdruckwasserstrahlen im Bereich 250 bis 1000 bar arbeiten
  • Geschäftsführer
  • verantwortliche Fachkräfte
  • Leiter für Arbeitsschutz, Gesundheit, Umwelt
  • Einkaufs- und Beschaffungsverantwortliche
  • Fachhandel

Programm

Bringen Sie Ihr Wissen auf den neuesten Stand

Beginn 11:00 bis voraussichtlich 16:30 Uhr

Arbeitsschutzrecht im Bereich bis 1000 bar

Hannes Reichel, Mümmler & Kollegen 

  • Gesetzliche Grundlagen / Regelwerke des Arbeitsschutzes
  • Pflichten, Verantwortung und Weisungsbefugnis
  • Pflichtenübertragung
  • Fach- und Führungsverantwortung
  • Organisation von Aufgaben und Kompetenzen
  • Verantwortung im Ernstfall, straf-und zivilrechtliche Haftung, arbeitsrechtliche Konsequenzen
  • Rechtsprechung

Warum gehen wir Risiken ein?

Esat Birgen, Key Account Leader Western Europe, DuPont de Nemours (Deutschland) GmbH

Strategien für sicheres und bewusstes Arbeiten mit Hochdruckwasserstrahlen 

  • Menschen dazu bringen, Risiken zu erkennen 
  • Bewusst mit der Gefahr umgehen 
  • Wir schaffen wir es, sicherere Entscheidungen zu treffen?
  • Was macht Sicherheitskultur aus und wie können wir Einfluss nehmen? 
  • Ein Beispiel

Durchgeführt!

Dieter Terner, BG Bau Präventionszentrum

Jetzt die Führung durch das Präventionszentrum der BG BAU. Dieter Terner wird Spannendes rund um das Thema Arbeitsschutz aus Sicht der BG Bau berichten. Jahrzehnte lange Erfahrung machen ihn zu einem wahren Arbeitsschutzprofi mit viel Expertenwissen und guten Ideen. 

Live dabei mit 1000 bar!

Jetzt wird es spannend:

Neue Produkte, die Sie begeistern. Bilden Sie sich eine Meinung und lassen Sie sich überzeugen. Hochdruckwasserstrahlen bis 1000 bar sind oft unterschätzt und brauchen eine moderne Ausstattung. Jetzt der ultimative Test!

Hochdruckwasserstrahl ganz persönlich.

Jens Noack, Projektleiter Entwicklung/Konstruktion und Anwendungsberater, Buchen Umweltservice GmbH

Jens Noack wird aus der Praxis eines großes Industrie-Reinigungsunternehmens erzählen:

  • Wie geht Buchen mit dem Thema Hochdruckwasserstrahl um?
  • Wie schulen Sie Ihre Mitarbeiter, was ergreifen Sie für Maßnahmen, um Schutzzielen gerecht zu werden?
  • Was gibt es für Herausforderungen und wie werden sie gelöst?

Regeln für das Arbeiten mit Hochdruckwasser in Belgien und den Niederlanden

Hans Buitendijk, Stellvertretender Vorsitzender BE, Stiftung Industrielle Reinigung (SIR), Niederlande

  • Mitarbeiterschulung
  • Arbeitsprozesse und Equipment
  • Neue Schutzmethoden

Was sollte Ihre PSA können?

Moderiertes Brainstorming

  • 1000 bar Utopia
  • Sensorik PSA
  • Komfort PSA

Machen Sie mit! Sie können sofort einen hochwertigen Schutzanzug gegen Hochdruckwasserstrahlen gewinnen.

Anreise

Hervorragend erreichbar im Herzen von Bayern: Nürnberg

Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft
Praxiszentrum Nürnberg
Gebersdorfer Str. 67
90449 Nürnberg

 

Infos zum Expertentag finden Sie auch auf Facebook!

Anmeldung zur Veranstaltung

Ihre Ansprechpartner für den 1000 bar Expertentag

Rainer Ziehmer

Kontaktieren Sie uns!

Rainer Ziehmer - BU Arbeitsschutz

Telefon: +49 9181 906 1305

Silke Tammen

Kontaktieren Sie uns!

Silke Tammen - BU Arbeitsschutz

Telefon: +49 9181 906 1069

Das könnte Sie auch interessieren...

Hochdruckwasserstrahl im Arbeitsschutz - Schützen Sie sich und Ihre Mitarbeiter

Alle wichtigen Verordnungen finden Sie in diesem Infopaper im Überblick. Fordern Sie gleich Ihr persönliches Exemplar an.

nach oben

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more