Fachschulung Rostock 2025
Wir freuen uns über die vielen interessanten Begegnungen und Gespräche, die die Fachschulung Rostock auch in diesem Jahr wieder zu einem außergewöhnlichen Event gemacht haben.
Danke für Ihr Interesse!

Unsere Highlights

DALI DEHNcord 1P
Kompakter 2-in-1-Ableiter zum Schutz von DALI-Lichtsteuersystemen. Der Typ 2- und Typ 3-Überspannungsableiter DALI DEHNcord 1P schützt gleichzeitig die 230 V- und DALI-Schnittstelle gemäß DIN VDE 0100-534 vor Überspannungen in Elektroanlagen und BUS-Systemen – und das alles mit nur einem Gerät.

DEHNshield ZP LSG
Mit DEHNshield ZP LSG sind Sie für Ihren Anwendungsfall bestens ausgestattet: Der Kombi-Ableiter Typ 1+2+3 mit zweifachem Spannungsabgriff erfüllt die Vorgaben der VDE-AR-N 4100 und bietet sicheren Schutz im Vorzählerbereich durch RAC-Funkenstreckentechnologie.

DEHNcube PV
Generatoranschlusskasten DEHNcube PV schützt Wechselrichter und PV-Anlage vor Überspannungen. Die anschlussfertige Systemlösung kann für die gängigen Wechselrichtertypen im Wohnbau und Kleingewerbe eingesetzt werden.
Mehr erfahren
DEHNventil M2 TT
Kompakt auf 4 TE schützt der Kombi-Ableiter Typ 1+2+3 vor transienten Überspannungen in Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen. Ihr Plus an Leistung: die RAC-Funkenstrecke reagiert besonders schnell und schont mit niedrigsten Restenergien nachfolgende elektronische Anlagen und Systeme.

DEHNsense EFD
EFD warnt rechtzeitig bei Gefahr durch elektrischen Strom, direkt beim Eindringen in die Gefahrenzone. Als Ergänzung zu den 5 Sicherheitsregeln erhöht der Detektor die Sicherheit beim Arbeiten an elektrischen Anlagen.
Downloads
Broschüren | Industrie & Arbeitsschutz | Blitz- und Überspannungsschutz für Industriegebäude | .zip 40.1 MB |
Broschüren | Wohnen | Blitz- und Überspannungsschutz für Wohngebäude | .zip 34.9 MB |
Broschüren | PV | Blitz- und Überspannungsschutz für Photovoltaik | .zip 13.6 MB |

DEHNacademy
Sie möchten Ihr Wissen vertiefen? Zum Überspannungsschutz elektrischer Anlagen? … zur Planung und Ausführung von Blitzschutzsystemen? … oder zum Schutz von Personen und Anlagen?
Ob Präsenzseminar, E-Learning oder Online-Seminar, hier finden Sie für alle Themenbereiche die passende Lernform. Digital von überall aus oder deutschlandweit vor Ort.

Wohnbau - Rundumschutz aus einer Hand
Elektrisch vernetzte Gebäudetechnik ist heute Grundlage für modernes Wohnen. Die steigende Elektrifizierung hin zum All-Elektrischen-Gebäude oder „Prosumer“ erhöht die Ansprüche an ein lückenloses Schutzkonzept, denn Schäden durch Blitze und Überspannungen sind eine Gefahr für die komplette Anlage.

DEHNguard MP Push-in: Einfach, klemmen? Sicher!
Wenn Gutes noch besser wird: DEHNguard MP verstärkt unsere modulare DEHNguard-Produktfamilie. Der Überspannungs-Ableiter Typ 2 + 3 mit integriertem Endgeräteschutz verfügt über praktische Push-in-Doppelklemmen.
Unsere Experten
Alexander Schneck
Business Development Manager Gebäudetechnik
[email protected]
+49 9181 906-1481
Marcus Förster
Technischer Vertrieb Außendienst EGH
[email protected]
+49 9181 906-8018
Oliver Weinrich
Technischer Vertrieb Außendienst EGH
[email protected]
+49 9181 906-8021
Noch mehr Antworten.
Mit dem DEHN-Newsletter bleiben Sie immer auf dem Laufenden. Wählen Sie ganze einfach Ihre bevorzugten Themengebiete aus und erhalten dann regelmäßig aktuelle Infos und Tipps rund um unsere Produkt- und Serviceangebote.