GROUND CUBE von SISTEMS

Vorgefertigte Heizzentrale und Hausanschlussraum – das ist der GROUND CUBE. Im unterirdisch verbauten Betonkubus findet die gesamte Haustechnik Platz. Beim Schutz der sensiblen Geräte setzt SISTEMS auf Überspannungsschutz von DEHN.

ground cube

DEHN Lösung

Schutz des GROUND CUBE und der Versorgungsinfrastruktur vor Überspannungsschäden.

Kunde

SISTEMS GmbH

Branche

Wohnbau

Produkt

DEHNshield ZP

Die Herausforderung

Im GROUND CUBE ist von der Heizung über die Lüftung bis zum Hauswasseranschluss alles untergebracht: Strom, Wasser, Abwasser, Fernwärme, Gas- und Telekommunikation sowie die elektrischen Zähleranlagen. Auch Wohnraumlüftung, Wechselrichter und Batteriespeicher können hier angeordnet werden.   

Diese wichtige Technik bildet die Basis für Komfort, Sicherheit und ein wirksames Energiemanagement. Damit alles zuverlässig läuft, müssen die hochsensiblen Komponenten optimal geschützt werden. Auch gegen Schäden durch Überspannungen, wie sie bei Gewitter oder fernen Blitzeinschlägen entstehen können.

GROUND CUBE von SISTEMS

Die Lösung

DEHN bietet zuverlässigen Schutz: Im Vorzählerbereich des GROUND CUBE wird der Kombi-Ableiter Typ 1+2+3 DEHNshield ZP eingesetzt. Mit der leistungsstarker RAC-Funkenstreckentechnologie von DEHN schützt er die gesamte elektrische Anlage bereits nahe am Einspeisepunkt. Er bietet einen kompakten Blitzschutzpotentialausgleich inklusive zertifiziertem Endgeräteschutz.

DEHNshield ZP sichert die zentrale Haustechnik vor Überspannungen. Und schont langfristig, durch deutlich reduzierte Restenergie, empfindliche Endgeräte wie Wechselrichter, Batteriespeicher und Wärmepumpe.

Download Referenz

Weitere Referenzen