Fertighäuser von KAMPA

KAMPA zeichnet sich durch ein hohes Verantwortungs­­­bewusstsein für die Umwelt aus. Die Häuser werden aus Holz errichtet und setzen damit auf einen natürlichen, nachwachsenden Baustoff. Und echte Plus-Energiehäuser sind gelebter Serienstandard. Dem Qualitätsbekenntnis folgend vertraut KAMPA beim Überspannungsschutz auf Lösungen vom Experten DEHN.

Single family house

DEHN Lösung

Schutzkonzept für Ein- und Mehrfamilienhäuser in Fertigbauweise

Kunde

KAMPA GmbH

Branche

Fertighaus

Produkte

DEHNshield ZP Basic, DEHNbox, DEHNgate, DEHNcube, DEHNgate 5FFTV, DEHNflex, DEHNprotector.

Die Herausforderung

Die Häuser von KAMPA  sind serienmäßig mit einer Energieversorgungslösung von Viessmann ausgestattet. Diese umfasst eine Wärmepumpe mit Wärmerückgewinnung, eine Fußbodenheizung mit Kühlfunktion, eine Lüftungsanlage zur kontrollierten Be- und Entlüftung sowie eine Photovoltaikanlage mit Batteriespeicher und Energiemanagementsystem.

Es ist besonders wichtig, dass dieses vernetzte System bei einem Gewitter bestens geschützt ist. Denn die aus einem Blitzschlag resultierende Überspannungen können zur Gefahr für die elektrischen und elektronischen Kompetenten werden.

Einfamilienhaus von KAMPA

Die Lösung

KAMPA hat sich deshalb für ein zuverlässiges Schutzkonzept von DEHN entschieden. Der Überspannungsschutz ist in das BUS-System der KAMPA Fertighäuser integriert. Serienmäßig.

Der Hausanschluss (eingehende Leitungen der Energieversorgung) wird mit dem Kombi-Ableiter DEHNshield ZP Basic abgesichert. Den Kabel- und Breitbandanschluss schützt DEHNgate FF5 TV und für den Telefon-/DSL-Anschluss wurde DEHNbox, alternativ DEHNgate, gewählt. DEHNcube sorgt zudem bei der Photovoltaik-Anlage für den Schutz des Wechselrichters.

Damit sichert KAMPA eine durchgängige Energie- und Datenversorgung sowie ein effizientes Energiemanagement der Häuser. Auch nach einem Gewitter.

KAMPA GmbH
Einfamilienhaus von KAMPA
DEHNshield ZP Basic
Bauinnovationszentrum KAMPA
DEHNbox
Einfamilienhaus von KAMPA
Einfamilienhaus von KAMPA
Einfamilienhaus von KAMPA
Einfamilienhaus von KAMPA
Einfamilienhaus von KAMPA

Download Referenz

Weitere Referenzen

Noch Fragen?

Kontaktanfrage

Informationen zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

CAPTCHA
Diese Frage stellt sicher, dass das Formular nicht durch Bots automatisch verwendet werden kann - vielen Dank für Ihr Verständnis!
Wir sind für Sie da!
Für Privatinteressierte: Wenden Sie sich bitte an ihren Elektrofachbetrieb.