DEHNguard MP YPV - kompakter Schutz schnell installiert

DEHNguard MP YPV

Die Bedeutung der dezentralen Energieerzeugung durch PV-Anlagen wird weiter zunehmen. Ein sicherer Betrieb dieser Anlagen ist damit essenziell für eine stabile Energieversorgung. 

Solarstrom kann jedoch nicht ohne Wechselrichter, der zentralen Komponente einer Solaranlage, erzeugt werden. Dieser könnte aber gestört sein oder auch ganz ausfallen, wenn z. B. die Naturgewalt Blitz zuschlägt. Ein wichtiger Bestandteil von Schutzkonzepten sind daher auch Überspannungs-Ableiter (SPD) für den Schutz der DC-Seite von Wechselrichtern. 

DEHNguard MP YPV ist das neue Überspannungsschutzgerät von DEHN zum Schutz von Photovoltaik-Anlagen auf Wohngebäuden. 

Dieser DC-Überspannungs-Ableiter Typ 2 erweitert mit seiner praktischen Push-in-Doppelklemme die Produktfamilie. Er bietet als verdrahtungsfertige, modulare Kompletteinheit für Photovoltaik-Anlagen, bestehend aus Basisteil und gesteckten Schutzmodulen, Vorteile bei Planung, Installation und Wartung.