QNG-ready Produkte: Nachhaltig planen. Nachweise einfach finden.
DEHN-Produkte für QNG-Projekte
Das Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude, kurz QNG, schafft einen einheitlichen Rahmen für die Nachhaltigkeitsbewertung von Gebäuden. Für Planung und Zertifizierung werden belastbare Informationen zu den eingesetzten Bauprodukten benötigt. Ausgewählte DEHN-Produktgruppen wurden durch das Sentinel Holding Institut geprüft und als QNG-ready eingestuft. QNG-ready bedeutet, dass für ausgewählte DEHN-Produktgruppen geprüfte Nachweise vorliegen, die die Dokumentation in QNG-Projekten sicherstellen.

Was bedeutet QNG für die Gebäudeplanung?
Das Qualitätssiegel „Nachhaltiges Gebäude“ (QNG) ist ein staatliches Gütesiegel für Gebäude. Grundlage, um es zu erhalten, ist eine unabhängige Prüfung nach Abschluss der Planungs- und Bauprozesse. Die Bewertung umfasst Anforderungen an die ökologische, soziokulturelle und ökonomische Qualität und reicht bis zu technischen Eigenschaften und genauen Prozessbetrachtungen. Das QNG wird in den Qualitätsniveaus QNG-PLUS und QNG-PREMIUM vergeben.
Wichtig: Nicht das einzelne Produkt erhält das QNG.
Das Siegel wird für das Gebäude vergeben.
QNG-ready Produkte unterstützen bei der Produktauswahl und bei der Nachweisführung.

Wie QNG-ready Ihr Projekt erleichtert
QNG-ready Nachweise für DEHN-Produkte
Hier finden Sie die derzeit verfügbaren Zertifikate des Sentinel Holding Instituts für ausgewählte DEHN-Produktgruppen.
QNG-ready Zertifikat Äußerer Blitzschutz
QNG-ready Zertifikat Erdung
QNG-ready Zertifikat Leitungsmaterial
QNG-ready Zertifikat Überspannungsschutz
Häufige Fragen zu QNG-ready Produkten
Das QNG ist ein staatliches Gütesiegel für Gebäude. Es verbindet die Zertifizierung durch ein registriertes Bewertungssystem mit zusätzlichen Anforderungen des Bundes an die Nachhaltigkeitsqualität. Das Siegel wird in den Stufen QNG-PLUS und QNG-PREMIUM vergeben.
Nein. Das QNG wird für ein Gebäude vergeben, nicht für ein einzelnes Produkt. QNG-ready zeigt, dass die geprüfte Produktgruppe die im jeweiligen Nachweis genannten produktbezogenen Anforderungen erfüllt und dadurch für entsprechende Gebäudeprojekte berücksichtigt werden kann.
Auf den bestehenden DEHN-Seiten werden Nachweise für äußeren Blitzschutz, Erdung, Leitungsmaterial und Überspannungsschutz angeboten. Die jeweils aktuelle Produktabdeckung ist dem zugehörigen Zertifikat zu entnehmen.
Das SHI prüft produktbezogene Informationen und stellt Nachweise für nachhaltige Gebäudezertifizierungen in seiner Datenbank beziehungsweise über den SHI-Produktpass bereit. Die SHI-Datenbank unterstützt unter anderem die Produktauswahl für QNG- und DGNB-Projekte.
Nein. Die Vergabe des QNG hängt von der Gesamtbewertung des Gebäudes, dem eingesetzten registrierten Bewertungssystem und der Erfüllung aller relevanten Anforderungen ab. Ein QNG-ready Produkt kann die produktbezogene Auswahl und Nachweisführung unterstützen.
Fragen zu QNG-ready Produkten? Sprechen Sie uns an.
Leiter Zentraler Dienst