Fertighäuser von KAMPA

KAMPA zeichnet sich durch ein hohes Verantwortungs­­­bewusstsein für die Umwelt aus. Häuser sind aus dem ökologisch nachhaltigen Baustoff Holz. Und echte Plus-Energiehäuser sind gelebter Serienstandard. Dem Qualitätsbekenntnis folgend vertraut KAMPA beim Überspannungsschutz auf Lösungen vom Experten DEHN.

Single family house

DEHN Lösung

Schutzkonzept für Ein- und Mehrfamilienhäuser in Fertigbauweise

Kunde

KAMPA GmbH

Branche

Fertighaus

Produkte

DEHNshield ZP Basic, DEHNbox, DEHNgate, DEHNcube, DEHNgate 5FFTV, DEHNflex, DEHNprotector.

Die Herausforderung

KAMPA Plusenergiehäuser sind serienmäßig mit der innovativen Energie- und Klimalösung von Viessmann ausgestattet. Sie umfasst neben einer klimafreundlichen Wärmepumpe mit Wärmerückgewinnung, einer Fußbodenheizung bzw. Kühlung im Sommer und der VIESSMANN Lüftungsanlage, die zusätzlich die Luftfeuchtigkeit reguliert, zudem eine Photovoltaikanlage inkl. Batteriespeicher und Energiemanagement.

Es ist besonders wichtig, dass dieses vernetzte System bei einem Gewitter bestens geschützt ist. Denn die aus einem Blitzschlag resultierende Überspannungen können zur Gefahr für die elektrischen und elektronischen Kompetenten werden.

Einfamilienhaus von KAMPA

Die Lösung

KAMPA hat sich deshalb für ein zuverlässiges Schutzkonzept von DEHN entschieden. Der Überspannungsschutz ist in das BUS-System der KAMPA Fertighäuser integriert. Serienmäßig.

Der Hausanschluss (eingehende Leitungen der Energieversorgung) wird mit dem Kombi-Ableiter DEHNshield ZP Basic abgesichert. Den Kabel- und Breitbandanschluss schützt DEHNgate FF5 TV und für den Telefon-/DSL-Anschluss wurde DEHNbox, alternativ DEHNgate, gewählt. DEHNcube sorgt zudem bei der Photovoltaik-Anlage für den Schutz des Wechselrichters.

Damit sichert KAMPA eine durchgängige Energie- und Datenversorgung sowie ein effizientes Energiemanagement der Häuser. Auch nach einem Gewitter.

KAMPA GmbH
Einfamilienhaus von KAMPA
DEHNshield ZP Basic
Bauinnovationszentrum KAMPA
DEHNbox
Einfamilienhaus von KAMPA
Einfamilienhaus von KAMPA
Einfamilienhaus von KAMPA
Einfamilienhaus von KAMPA
Einfamilienhaus von KAMPA

Download Referenz

Weitere Referenzen