Äquipotentialflächen für die Berechnung des Trennungsabstands

Der Schutzvorschlag zeigt, wie Äquipotentialflächen in unterschiedlichen Gebäudestrukturen als Bezugsebene für die Berechnung des Trennungsabstands genutzt werden können. 

Ein ausreichender Trennungsabstand verhindert unkontrollierte Überschläge zwischen dem äußeren Blitzschutz und metallenen Gebäudestrukturen, Dachaufbauten oder elektrischen Installationen. Für seine Berechnung ist unter anderem die Länge bis zum nächstliegenden Punkt des Potentialausgleichs oder zur Erdungsanlage maßgebend. Zusätzliche Äquipotentialflächen können diese Länge reduzieren.  

Der Schutzvorschlag erläutert die Ausbildung solcher Bezugsebenen bei Stahlbetongebäuden, mehrstöckigen Gebäuden und Stahlhallen. Er behandelt auch die Nutzung von Bewehrung und Metalldächern sowie deren Einbindung in Erdung und Potentialausgleich. 

In diesem Schutzvorschlag erfahren Sie:  

  • wie zusätzliche Äquipotentialflächen die maßgebende Länge reduzieren 
  • wie Bewehrung und Metallkonstruktionen als Bezugsebene genutzt werden 
  • welche Anforderungen bei ein- und mehrstöckigen Gebäuden gelten 
  • was bei Stahlhallen mit Metallverkleidung oder isoliertem Metalldach zu beachten ist 
HVI whitepaper mockup

Welche Gebäudestrukturen betrachtet werden

Anforderungen an unterschiedliche Bauweisen 

Der Schutzvorschlag unterscheidet mehrere Gebäudesituationen, bei denen Äquipotentialflächen verschieden ausgebildet und in die Berechnung des Trennungsabstands einbezogen werden.   

Inhalte im Überblick 

  • ein- und mehrstöckige Gebäude mit genutzter Bewehrung 
  • Stahlhallen mit elektrisch durchverbundener Metallverkleidung 
  • Stahlhallen mit isoliertem Metalldach oder Folieneindeckung 
  • Dachinstallationen und deren Einbindung in den Potentialausgleich 
Fachwissen zum Trennungsabstand

Jetzt Schutzvorschlag herunterladen