Überspannungs­schutz für Mehrfamilien­häuser

Da moderne Mehrfamilienhäuser zunehmend elektrischer werden, ist Überspannungsschutz besonders wichtig. Ein wirksames Überspannungsschutz-Konzept schützt elektrische bzw. elektronische Systeme und Geräte vor Schäden in Folge von zu hohen Spannungen. Dabei wird die gefährliche Störenergie stufenweise auf ein unbedenkliches Niveau reduziert. So sind Photovoltaikanlage, die Ladeinfrastruktur für Elektroautos und das Energiemanagement-System sicher geschützt.

Der richtige Weg zu normgerechtem Überspannungsschutz für Mehrfamilienhäuser

Nach DIN EN 62305-3 ist Blitzschutz-Potentialausgleich für die Stromversorgungs- und Datenleitungen verpflichtend. Der Installationsort für den Blitz- und Überspannungsschutz-Ableiter sollte so nah wie möglich am Gebäudeeintritt gewählt werden. 

Ein äußeres Blitzschutzsystem hat sowohl Einfluss auf das Blitz- und Überspannungsschutz-Konzept als auch auf die Anforderungen an die Erdungsanlage. Zum Beispiel müssen Sie die Blitzschutzableiter für die Stromversorgung am Gebäudeeintritt auf höhere Blitzstoßströme dimensionieren. Denken Sie außerdem bei der Erdungsanlage an die Anschlussfahnen zum Anschluss des äußeren Blitzschutzsystems. 

Zudem müssen Sie Blitzstromableiter auch für alle eingeführten elektrischen Datenleitungen und damit auch für Internet-, Telefon- und Breitbandkabel-Leitungen einsetzen, um die Forderung nach Blitzschutz-Potentialausgleich gemäß DIN EN 62305-3 zu erreichen. Schützen Sie darüber hinaus die Photovoltaikanlage, die Ladeinfrastruktur fürs Elektroauto, die Wärmepumpe und alle weiteren Endgeräte. Empfohlen sind weitere Schutzgeräte, wenn die Leitungslänge zwischen Überspannungsschutzgerät und dem zu schützenden Endgerät mehr als 10 m beträgt.

Hier finden Sie die passenden Produkte für ein normgerechtes Überspannungsschutz-Konzept für Mehrfamilienhäuser mit äußerem Blitzschutz. 

Bitte beachten Sie bei der Auswahl des Überspannungsschutzes für die PV-Anlage und die Ladeinfrastruktur: Wird der Trennungsabstand eingehalten oder sind Systeme und Anlagen im geschützten Bereich der Blitzschutzanlage, können Überspannungsschutzgeräte Typ 2 ausreichend sein (siehe Schutzkonzept Mehrfamilienhaus ohne äußeren Blitzschutz).

Mit Sicherheit normgerecht

Unsere Lösungen und Produkte sind normenkonform. Erfahren Sie mehr über die Anforderungen und wie Sie diese mit unseren Lösungen erfüllen. 

BLITZPLANER

Unser Standardwerk bietet Ihnen umfangreiches Expertenwissen rund um den Blitz- und Überspannungsschutz. Registrieren Sie sich kostenlos und greifen Sie unbegrenzt auf alle Inhalte zu.

Noch Fragen?

Die klären wir gerne persönlich.

Kontaktieren Sie uns

DEHNacademy Lernplattform

Nutzen Sie die DEHNacademy, um sich und Ihr Team immer auf dem neuesten Stand zu halten. Verschaffen Sie sich gleich einen Überblick über unser Kursangebot. 

Erweitern Sie Ihr Wissen

Downloads

Melden Sie sich jetzt zum DEHNinfo an

Gerne halten wir Sie auf dem Laufenden mit Infos rund um die Themen Blitz- und Überspannungsschutz sowie Arbeitsschutz.

Exklusive Branchen-News und Trends
DEHN Produktneuheiten
Normenänderungen

Noch Fragen?

Kontaktanfrage

Informationen zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

CAPTCHA
Diese Frage stellt sicher, dass das Formular nicht durch Bots automatisch verwendet werden kann - vielen Dank für Ihr Verständnis!
Wir sind für Sie da!
Für Privatinteressierte: Wenden Sie sich bitte an ihren Elektrofachbetrieb.