Äußerer Blitzschutz für Krankenhäuser

In Gebäuden mit kritischer Infrastruktur wie Krankenhäusern stehen das Vermeiden von Blitzschäden und der Schutz von Menschenleben an oberster Stelle. Ein äußerer Blitzschutz ist daher absolute Pflicht.  

Um alle Vorgaben für den äußeren Blitzschutz einzuhalten, unterstützen wir Sie bei der detaillierten Planung der Maßnahmen. Dabei spielen die unterschiedlichen Blitzschutzklassen (BSK) der einzelnen Gebäudebereiche eine entscheidende Rolle. So unterliegt beispielsweise der OP der BSK II, während Büros und Bettenhäuser zur BSK III gehören. Geregelt werden die Blitzschutzklassen für Krankenhäuser in der Norm IEC 62305.  

Wie Sie Ihren äußeren Blitzschutz fachgerecht, vollständig und dabei platzsparend auf dem Krankenhausdach errichten, zeigen wir Ihnen hier.

Durchdachte Maßnahmen für die Errichtung des äußeren Blitzschutzes

Der äußere Blitzschutz besteht aus der auf dem Dach installierten Fangeinrichtung, die über Ableitungen mit der Erdungsanlage verbunden ist. Um gefährliche Überschläge und somit Funkenbildung zu vermeiden, sind bei der Errichtung Trennungsabstände zu leitenden metallischen Teilen einzuhalten.

Auf Krankenhausdächern ist das eine echte Herausforderung. Denn dort sorgen bereits installierte Heizungskomponenten, Klima- und Lüftungstechnik, Aufzugsschächte oder PV-Anlagen für enormen Platzmangel. Durch Optimierungen im Rahmen des Energiemanagements und eines damit verbundenen Ausbaus der Solarstrom-Erzeugung reduzieren sich freie Dachflächen noch weiter. Wohin also mit dem äußeren Blitzschutz? 

 

Die Lösung: HVI-Leitungen.  

Durch den Einsatz dieser hochspannungsfesten isolierten Ableitungen können Sie Trennungsabstände ganz einfach einhalten und sicher sein, dass Blitzströme kontrolliert zur Erdungsanlage abgeleitet werden. Damit ist der HVI-Blitzschutz eine sichere und platzsparende Alternative zu konventionellen Blitzschutzsystemen.

Relevante Normen für den äußeren Blitzschutz von Krankenhäusern

Die IEC 62305-3 regelt die einzelnen Blitzschutzklassen für das Krankenhaus.

Downloads

Services

Wir begleiten Ihr Projekt von der Planung bis zur Umsetzung und darüber hinaus. Nutzen Sie unser vielfältiges Angebot an praktischen Tools und Services.