Planungsgrundlage DIN 18015-1: Elektrische Anlagen in Wohngebäuden

Aktualisierung DIN 18015-1:2020-05: Die wichtigsten Änderungen auf einen Blick

Die DIN 18015-1 dient als Planungsgrundlage für elektrische Anlagen für Wohngebäude auch mit teilweiser gewerblicher Nutzung wie zum Beispiel Mehrfamilienhäuser, Reihenhäuser als auch Einfamilienhäuser. Auch elektrische Anlagen außerhalb der Gebäude werden entsprechend berücksichtigt.

Mit Veröffentlichung der DIN 18015-1 im Mai, wurde der bisherige Stand aus dem Jahr 2013-09 ersetzt. Informieren Sie sich über die wichtigsten Änderungen aus dem Bereich Blitz- und Überspannungsschutz:

lightning
Normenvorgaben erfüllen

Notwendigkeit und Ausführung

DIN 18015-1:2020-05, Absatz 9.4 Überspannungsschutz

Notwendigkeit, Auswahl und Installation von Überspannungs-Schutzeinrichtung gemäß DIN VDE 0100-443 (VDE 0100-443), DIN VDE 0100-534 (VDE 0100-534) sowie DIN EN 62305-4.

Wichtig, Unterscheidung der Schutzziele:

  • Schutz vor Überspannungen durch Schalthandlungen und ferne Blitzeinschläge, die über das Stromversorgungsnetz übertragen werden (DIN VDE 0100-443) durch Installation eines Schutzgerätes so nah wie möglich am Speisepunkt der elektrischen Anlage (z. B. Zählerplatz)
  • Schutz vor Überspannungen resultierend aus direkten oder nahem Blitzeinschlag: Zusätzliche Schutzmaßnahmen entsprechend DIN VDE 0100-534 und DIN EN 62305-4 (VDE 0185-305-4) notwendig. 
    Bei Gebäuden mit äußerem Blitzschutz: Blitzschutz-Potentialausgleich gemäß DIN EN 62305-3

Erweiterte Überspannungsschutzmaßnahmen können notwendig sein:

  • für umfassenden Überspannungsschutz der Kommunikationsleitungen
  • bei baulichen Anlagen mit umfangreichen elektrischen und elektronischen Systemen

Finden Sie schnell und einfach die passende Schutzlösung für Ihr Projekt.
Unsere Konfiguratoren unterstützen Sie dabei - immer aktuell, immer verfügbar und von überall aus aufrufbar.

Zum Konfigurator

Schutzkonzepte

Vermeiden Sie unnötige Risiken und realisieren Sie ein wirksames Schutzkonzept mit Maßnahmen für:

  • Erdung/Potentialausgleich
  • Äußerer Blitzschutz
  • Überspannungsschutz

Noch Fragen?

Kontaktanfrage

Informationen zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

CAPTCHA
Diese Frage stellt sicher, dass das Formular nicht durch Bots automatisch verwendet werden kann - vielen Dank für Ihr Verständnis!
Wir sind für Sie da!
Für Privatinteressierte: Wenden Sie sich bitte an ihren Elektrofachbetrieb.