T-FLX Pillar und T-FLX Box
Die T-FLX GmbH bietet modulare Lösungen für die effiziente und normgerechte Installation von Ladeinfrastruktur. Mit DEHN Überspannungsschutz werden Energie- und Kommunikationsleitungen zuverlässig geschützt – ideal für Tiefgaragen und Firmenparkplätze.

DEHN Lösung
Überspannungsschutz für die Ladeinfrastruktur
Kunde
T-FLX GmbH
Branche
Elektromobilität
Produkte
DEHNvap EMOB, DEHNcord 3P, DEHNpatch
Die Herausforderung
Mit dem ansteigenden Bedarf an Ladepunkten für E-Fahrzeuge, insbesondere auf Firmenparkplätzen und in Mehrfamilienhäusern, wird eine skalierbare, wirtschaftliche und normgerechte Installation immer wichtiger.
Die Planung und Umsetzung stellt Betreiber oft vor große Herausforderungen:
- Normvorgaben wie DIN VDE 0100-443, -534, VDE-AR-N 4100 und die Blitzschutznorm VDE 0185-305 müssen eingehalten werden.
- Besonders in Kombination mit bestehender Gebäudestruktur oder Freiflächen sind Überspannungsschutz, flexible Installation und Kommunikationssicherheit entscheidende Punkte.
Ziel ist es, sowohl Energie- als auch Kommunikationsleitungen vor Blitz- und Überspannungsschäden zu schützen, ohne die Kosten und Komplexität zu erhöhen.
Die Lösung - T-FLX Box
T-FLX Box – für Tiefgaragen und Bestandsbauten
Die T-FLX Box ist das modulare Herzstück für Ladeinfrastruktur in Tiefgaragen.
- Herstellerunabhängig
- Ideal für Mehrfachparkplätze
- Für Retro-Fitting geeignet
- Minimale Investition, maximaler Skaleneffekt
Die Integration des DEHNcord 3P bietet platzsparenden und normkonformen Schutz:
- DEHNcord 3P (Typ 2 + 3)
- Kompakter Überspannungsableiter
- PLC-Kommunikation ermöglicht Schutz von Energie & Kommunikation mit nur einem Gerät
Die Lösung - T-FLX Pillar
Die T-FLX Pillar ist eine Universalstele zur Installation jeder handelsüblichen Wallbox auf der Freifläche.
Besonderheiten:
- Schutzgeräte inkl. RCD, MCB, DEHNvap EMOB und DEHNpatch
- Herstellerunabhängige Montage von Wallboxen (ohne Vorkonfiguration)
- Erfüllt alle Schutzanforderungen für Energie & Kommunikation
- Einfache Installation dank Daisy-Chain
- Reduzierter Tiefbauaufwand
- Zukünftiger Ausbau jederzeit möglich
Ein durchdachtes, zukunftssicheres Konzept für Unternehmen mit Ladeinfrastruktur für Flottenfahrzeuge und Mitarbeiterparkplätze auf Außenflächen.
- DEHNvap EMOB schützt Energieleitungen mit Typ 1+2+3 Koordination
- DEHNpatch schützt Datenleitungen, z. B. Ethernet
- Alles integriert – für vollständigen Schutz ohne externe Geräte
Downloads Referenz
DEHN schützt Sekundärtechnologie für die Ladeinfrastruktur
T-FLX Box
DEHN schützt Sekundärtechnologie für die Ladeinfrastruktur.
T-FLX Pillar
Weitere Referenzen

ABL SURSUM
ABL SURSUM setzt beim Blitz- und Überspannungsschutz der Ladesäulen eMC2 und eMC3 auf eine umfassende Lösung von DEHN.

Hardy Barth
Hardy Barth vertraut beim Schutz seiner Wallboxen auf DEHNcord 3P. Für zufriedene Kunden und zuverlässig funktionierende Ladeeinrichtungen.

alpitronic
alpitronic baut beim Überspannungsschutz für seine intelligente DC-Ladestatione „Hypercharger“ auf professionelle Lösungen von DEHN.