Starke Partner im Brandschutz: DEHN SE und DEHN INSTATEC auf der FeuerTrutz 2026

Als starke Partner präsentieren sich DEHN SE und DEHN INSTATEC auf der FeuerTrutz 2026 in Nürnberg
Gebäude und Infrastrukturen werden technisch immer komplexer. Neue Bauweisen wie Holzbau, modulare und hybride Konstruktionen und vernetzte Technik erhöhen die Anforderungen an den Brandschutz und den Schutz empfindlicher Systeme. Deshalb sind ganzheitliche Schutzkonzepte, die Brandschutz, Erdung, Potentialausgleich sowie Blitz- und Überspannungsschutz frühzeitig zusammenführen, gefragt. Die zentrale Aufgabe besteht darin, Menschen, Gebäude und sicherheitsrelevante Anlagen gleichermaßen zu schützen und die Verfügbarkeit vernetzter Systeme sicherzustellen. Wie das in der Praxis gelingt, zeigen DEHN SE und DEHN INSTATEC am 24. und 25. Juni 2026 auf der FeuerTrutz in Nürnberg in Halle 4, Stand 4-415.
Brandmeldeanlagen sind ein wesentlicher Bestandteil des anlagentechnischen Brandschutzes und unterliegen im Brandfall klar definierten Anforderungen hinsichtlich Funktionserhalt und Verfügbarkeit. Sie übernehmen sicherheitskritische Aufgaben wie Detektion, Alarmierung und Evakuierungsunterstützung. Die von DEHN in Zusammenarbeit mit CELSION entwickelte E30-Lösung adressiert diese Anforderungen durch die Kombination von Überspannungsschutzgeräten für Energie- und Informationstechnik mit einem funktionserhaltenden Brandschutzgehäuse. Der Nachweis erfolgte in einem realitätsnahen Brandversuch unter direkter Beflammung von mehr als 900 °C über einen Zeitraum von 33 Minuten. Die geprüften Systeme blieben durchgehend funktionsfähig und erfüllen damit die Anforderungen an den normgerechten Funktionserhalt für Anwendungen in Brandmelde-, Sprachalarmierungs- und Sicherheitsbeleuchtungsanlagen.
Ergänzend zeigt DEHN Lösungen für den äußeren Blitzschutz, darunter elektrisch isolierte
HVI-Leitungen (High Voltage Insulation). Diese ermöglichen die einfache Einhaltung erforderlicher Trennungsabstände im Blitzschutzsystem und schützen so elektrische Anlagen so wie bauliche Strukturen vor direkten Auswirkungen durch Blitzschlag. Moderne Bauweisen wie Holzbau, hinterlüftete Fassaden oder Außenwände mit ökologischen Dämmstoffen gewinnen zunehmend an Bedeutung. Für diese Anwendungen eignet sich HVI light plus mit integriertem Berührungsschutz: Sie ermöglicht eine sichere, platzsparende und praxisgerechte Umsetzung des äußeren Blitzschutzes – auch bei anspruchsvollen Fassaden- und Dämmkonstruktionen. Das neue Prüfsystem HVI check zur einfachen Funktions- und Zustandsbestimmung von HVI-Leitungen rundet das Portfolio ab.
Mit Praxistipps und Installationserfahrung beraten unsere Experten der DEHN INSTATEC Architekten, Fachplaner und Bauherren rund um die Themen Elektroinstallation und Elektrotechnik. Das Unternehmen erfüllt als VdS‑zertifizierter Facherrichter alle relevanten Anforderungen, u. a. nach DIN 14675 und VdS 3403. Der Schwerpunkt liegt auf gewerblichen, industriellen und öffentlichen Bauprojekten – von Planung bis Inbetriebnahme. Ein Highlight am Messestand ist erneut der Schulungskoffer, mit dem Besucher reale Brandmeldeszenarien praxisnah erleben und trainieren können.

Ute Pfister
Sprecherin Fachmedien, Überspannungsschutz Energietechnik, Blitzschutz/Erdung