Überspannungs­schutz für Industriegebäude

Überspannungsschutz schützt elektrische sowie elektronische Systeme und Geräte vor Schäden in Folge von zu hohen Spannungen – von der Mess-, Steuer- und Regeltechnik bis hin zur Sicherheits-, Daten- und Kommunikationstechnik. Die gefährliche Störenergie wird stufenweise auf ein der Bemessungsstoßspannung entsprechendes Niveau heruntergebrochen.

Bitte beachten Sie: Für ein wirksames Überspannungsschutz-Konzept muss auf die Einhaltung des 3-stufigen Schutzprinzips geachtet werden. Das Zusammenspiel der einzelnen Schutzstufen ermöglicht die bestmögliche Schutzwirkung. Hierbei ist es wichtig, dass die jeweiligen Ableiter nach DIN VDE 0100-534 aufeinander abgestimmt, also energetisch koordiniert sind.

So planen Sie den Überspannungs­schutz

Eine besonders wichtige Rolle bei Gebäuden mit einem äußeren Blitzschutzsystem spielt der Blitzschutz-Potentialausgleich. Dieser muss für alle von außen in das Gebäude führenden leitfähigen Systeme nach DIN EN 62305-3 ausgeführt werden. Zudem sollten Sie bei der Planung ein EMV-basiertes Blitzschutzzonen-Konzept nach DIN EN 62305-4 zum Schutz sensibler Komponenten berücksichtigen.

Überspannungsschutzgeräte werden in Blitzstrom-Ableiter, Überspannungs-Ableiter und Kombi-Ableiter unterteilt. Den höchsten Anforderungen hinsichtlich des Ableitvermögens unterliegen Blitzstrom- und Kombi-Ableiter, die den Übergang von Blitzschutzzone 0A auf 1 beziehungsweise 0A auf 2 realisieren. 

Diese Ableiter müssen in der Lage sein, Blitzteilströme der Wellenform 10/350 μs zerstörungsfrei zu führen, um somit das Eindringen von zerstörenden Blitzteilströmen in die elektrische Anlage eines Gebäudes zu verhindern.

Am Übergang der Blitzschutzzone 0B auf 1 (beziehungsweise dem Blitzstrom-Ableiter nachgeordnet am Übergang der Blitzschutzzonen 1 auf 2 und höher), erfolgt der Einsatz von Überspannungs-Ableitern zum Schutz vor Überspannungen. Ihre Aufgabe ist es, die Restenergie der vorgelagerten Schutzstufen weiter abzuschwächen sowie die in der Anlage induzierten oder dort selbst erzeugten Überspannungen zu begrenzen.

DEHN

3-stufiges Schutzprinzip

Neben der Berücksichtigung der unterschiedlichen Blitzschutzzonen basiert ein wirksames Überspannungsschutz-Konzept zudem auf drei Schutzstufen, bei dem die eindringende Energie stufenweise auf ein geringes und für Endgeräte ungefährliches Maß heruntergebrochen wird:

  • Stufe 1 beinhaltet Blitzstrom-Ableiter Typ 1 oder Kombi-Ableiter am Gebäudeeintritt (Blitzschutz-Potentialausgleich).
  • Stufe 2 sind Überspannungs-Ableiter Typ 2 und meist in den nachgelagerten Unterverteilungen installiert.
  • Stufe 3 umfasst Überspannungs-Ableiter Typ 3, die unmittelbar am Endgerät oder auf Steckdosenebene eingesetzt werden.
     

Das Zusammenspiel der einzelnen Schutzstufen ermöglicht die bestmögliche Schutzwirkung. Hierbei ist es wichtig, dass die jeweiligen Ableiter nach DIN VDE 0100-534 aufeinander abgestimmt, d. h. energetisch koordiniert sind.

Downloads

Passende Lösungen

Melden Sie sich jetzt zum DEHNinfo an

Gerne halten wir Sie auf dem Laufenden mit Infos rund um die Themen Blitz- und Überspannungsschutz sowie Arbeitsschutz.

Exklusive Branchen-News und Trends
DEHN Produktneuheiten
Normenänderungen

Noch Fragen?

Kontaktanfrage

Informationen zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

CAPTCHA
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.
Diese Frage stellt sicher, dass das Formular nicht durch Bots automatisch verwendet werden kann - vielen Dank für Ihr Verständnis!
Wir sind für Sie da!
Für Privatinteressierte: Wenden Sie sich bitte an ihren Elektrofachbetrieb.