Arbeiten unter Spannung als Dienstleistung

Die regelmäßige Prüfung und Reinigung von Schaltanlagen oder Trafostationen trägt maßgeblich zur optimalen Verfügbarkeit bei. Damit es auch während der Arbeiten an der Anlage nicht zu Ausfallzeiten kommt, werden diese im laufenden Betrieb vorgenommen. Die Anlage steht unter Spannung. Zur sicheren Durchführung brauchen Sie deshalb speziell geschultes Personal sowie die entsprechende Schutzausrüstung. 

Ihnen fehlen die Zeit, ausgebildete Fachkräfte und die Ausrüstung dafür? Sofern in Ihrem Unternehmen das generelle Einverständnis zum Arbeiten unter Spannung vorliegt, reicht eine Auftragserteilung – wir erledigen dann alle weiteren Maßnahmen für Sie.

DEHN

Sicherheit dank Qualifikation und Erfahrung

Unsere Elektrofachkräfte verfügen über die nötige Befähigung sowohl für das Reinigen unter Spannung als auch das Ausmessen von isolierenden Schutzplatten. Darüber hinaus können wir auf umfangreiche Erfahrung in der Instandhaltung von Schaltanlagen und Transformatoren im spannungslosen Zustand zurückgreifen – ein unschätzbarer Vorteil bei der Beurteilung der sicheren Ausführbarkeit unter Spannung.

DEHN

Reinigen unter Spannung

Verschmutzte Kabelverteilerschränke und Niederspannungs-Verteilungen sind ein Sicherheitsproblem, da die Gefahr von Überschlägen besteht. Dadurch wird die Versorgungssicherheit Ihrer Anlage aufs Spiel gesetzt. Gehen Sie hier kein Risiko ein.

Wir reinigen Ihre Mittel- und Niederspannungs-Schaltanlagen professionell.

DEHN

Ausmessen und Einbauen von isolierenden Schutzplatten

Isolierende Schutzplatten unterliegen der Norm DIN VDE 0682-552. Im eingebauten Zustand müssen sie z. B. gegen zufällige Berührung von unter Spannung stehenden Anlagenteilen schützen. 

Wir helfen Ihnen gerne bei Ausmessung und Einbau isolierender Schutzplatten bis 36 kV.

Noch Fragen? Die klären wir gerne persönlich.

Kontaktieren Sie uns

Ihre Vorteile im Überblick

Ob für Ihre Schaltanlage oder Trafostation, die Wirtschaftlichkeit Ihres Betriebs oder Ihre personellen Ressourcen: Es lohnt sich, Arbeiten unter Spannung von unseren Profis ausführen zu lassen.

ANLAGE
Sicher verfügbar

Die professionelle Reinigung sichert den dauerhaft störungsfreien Betrieb Ihrer Anlage und die Langlebigkeit von Komponenten.

PRODUKTION
Kein Abschalten

Arbeiten unter Spannung bedeutet: kein Abschalten nötig. Dadurch können auch verbundene Produktionsketten weiterlaufen.

TERMINE
Flexibel

Da keine Abschaltung Ihrer Anlage erfolgen muss, können die Arbeiten zeitlich unabhängig durchgeführt werden.

BUDGET
Kosteneffizient

Die Ausbildung Ihres Personals für das Arbeiten unter Spannung kostet Zeit und Geld – ebenso die Schutzausrüstung. Unser Service spart Ihnen diese Ausgaben.

Mit Sicherheit normgerecht

Unsere Elektrofachkräfte verfügen über die erforderliche Spezialausbildung nach DGUV Vorschrift 3 und DIN VDE 0105-100 für das Arbeiten unter Spannung bis 36 kV.

Zahl 1
Zahl 2
Zahl 3

Melden Sie sich zu unserem Newsletter UNDER POWER an

2x jährlich auf den neuesten Stand mit dem Newsletter UNDER POWER bringen. Alles rund um das sichere Arbeiten an elektrischen Anlagen.