DEHNshield ZP – schützt zuverlässig vor dem Zähler
Die Standard-Variante des Kombi-Ableiters Typ 1 + 2 + 3 mit leistungsstarker und endgeräteschonender RAC-Funkenstreckentechnologie bietet sicheren Schutz im Vorzählerbereich, nahe dem Einspeisepunkt.

Der Spannungsabgriff für das intelligente Messsystem erfolgt bei diesem Ableiter durch ein zusätzliches externes Sicherungsset. Für eine schnelle und komfortable Umsetzung der Spannungsversorgung empfehlen wir die Variante DEHNshield ZP SG.

Alles drin.
1. Platzbedarf nur 3 TE
DEHNshield ZP (Basic) 2 und Einspeiseadapter (optional)
2. Berührungsschutz
Abdeck-Clip nach DIN VDE 0603-1
für jedes handelsübliche Zählerfeld
3. Einfache, schnelle und komplett werkzeuglose Montage
durch Aufrasten auf das 40 mm-Sammelschienensystem
Immer das passende DEHNshield ZP für Ihr Projekt
Sie sind unsicher, welcher Ableiter am besten für Ihr Projekt geeignet ist? Nutzen Sie den praktischen Produktfilter, um einfach und schnell die richtige Wahl zu treffen.
Downloads
DEHNshield ZP - Das Original
Schützt zuverlässig im Vorzählerbereich
DEHNshield ZP
Ihre Lösung für jede Einbausituation