DEHNcube EMOB – die anschluss­fertige System­lösung für die Wallbox

Netzanschaltkästen für die E-Mobility-Ladeinfrastruktur: Die kompakten Schutzlösungen DEHNcube EMOB bieten optimalen Schutz für Wallbox und Fahrzeug bei Ladeleistungen von 11 bis 22 kW. Der integrierte Blitz- und Überspannungsableiter stellt bei energiereichen Überspannungen aus dem Versorgungnetz die Verfügbarkeit der Ladeinfrastruktur sicher. 

  • passend für Anwendungen bis 22 kW
  • Schutzart IP 65
  • abgangsseitige Installationsleitung bereits verdrahtet
DEHN

Das zeichnet den DEHNcube EMOB aus

01
Push-in-Technik

Die wartungsfreie Push-in-Technik ermöglicht einen einfachen und schnellen Anschluss. Egal, ob mit flexibler oder starrer Netz-Anschlussleitung bis zu einem Querschnitt von 6 mm2

02
Schnelle Wandmontage

Gut zugängliche Montagelöcher in der Gehäuserückwand erleichtern die Befestigung. 

03
Geschützte Ladeeinrichtung

Platzsparende Blitz- und Überspannungsschutzgeräte sichern Ladeeinrichtung (Wallbox) und Fahrzeug vor netzseitigen Überspannungen. 

04
5 Varianten

Die Netzanschaltkästen der Varianten 1–4 sind mit einem Überspannungsschutzgerät Typ 2 + 3 verfügbar.  
Die Variante 5 ist mit einem Kombi-Ableiter Typ 1 + 2 ausgestattet. 

Nachrüsten und Wallboxen schützen mit vorkonfektionierten Netz-Anschlusskästen

Die werksseitige Vormontage von Kabelverschraubungen, Überspannungsschutzgeräten und Anschlussleitungen erspart wertvolle Zeit bei der bauseitigen Montage und Installation. Die flexiblen Anschlussleitungen mit einer Länge von 1,5 m können bei Bedarf gekürzt werden. Kabelverschraubungen für den bauseitigen Netzanschluss liegen allen DEHNcube EMOB-Varianten bei und können durch den Installateur vor Ort individuell angepasst werden. 

Technische Features auf einen Blick

Produktvarianten