DEHNcombo modular:
PV-Schutz als kompakte Stecklösung
Ob Wohnbau, Gewerbe oder Solarpark – der Kombi-Ableiter Typ 1 + 2 DEHNcombo modular ist unsere Speziallösung für Photovoltaik-Anlagen jeder Art. Die neue Variante mit MP-Unterteil erleichtert Ihnen dank Push-in-Doppelklemmen und modularer Bauform den Überspannungsschutz von der Planung über die Installation bis hin zur Wartung.
Zusätzlich ist das Schutzgerät mit den Stiftanschlussklemmen STAK 4x10 erweiterbar. Diese bieten ebenfalls komfortable Push-in-Verbindungen und erlauben die platzsparende Bündelung von bis zu drei DC-Strings direkt am Überspannungsschutzgerät. Ideal für den Einsatz in PV-Freiflächenanlagen mit Zentralwechselrichter.
- Praktische Steckmodule
- Statusanzeige mit FM-Kontakt
- Erfüllt die Normen EN 61643-31 und UL 1449
Technische Features auf einen Blick
Produkt-Varianten erklärt
PV-Ableiter Typ 1 + 2 mit Push-in-Unterteil sowie potenzialfreiem Wechslerkontakt (FM-Variante verfügbar), speziell für den Einsatz in PV-Anlagen – insbesondere mit Zentralwechselrichter – geeignet.
PV-Ableiter Typ 1 + 2 mit 3-poligem Schraub-Unterteil
PV-Ableiter Typ 1 + 2 mit 5-poligem Schraub-Unterteil
Downloads
DEHNcombo modular
Features und Vorteile kompakt für Sie zusammengefasst.