DEHN Erdungsset – Wohngebäude zukunftsfähig erden

DEHN Erdungsset mit Tiefenerdern ist speziell für Einfamilienhäuser die ideale Lösung. Es beinhaltet alle Komponenten für eine zukunftsfähige Erdungsanlage. So führen Sie die Installation Ihrer Erdung einfach und sicher aus.

DEHN
DEHN

Erdungsset mit Tiefenerdern

  • Für Einfamilienhäuser mit einer Grundfläche bis 120 m2 und einem maximalen Umfang von 80 m
  • Besonders geeignet für den Neubau ohne Keller
  • Einfache Lagerung und Transport durch das kompakte Maß mit einer Länge von 2 m
  • Erfüllt alle Anforderungen für eine zukunftsfähige Erdungsanlage

Alles in einem Set: Zukunftsfähige Erdung für Wohngebäude

Das Erdungsset (Art.-Nr. 690 001) ist für den Einsatz bei Wohngebäuden bis 120 m2 Grundfläche. Bestehend aus Rundmaterial, Tiefenerdern und Montagezubehör lässt sich mit den Komponenten eine vollumfängliche Erdungsanlage errichten. Geeignet für alle gängigen Grundrisse. Im Lieferumfang enthalten:

  • Stahldraht verzinkt, gerichtet und abgelängt auf 2 m
  • Edelstahldraht, gerichtet und abgelängt auf 2 m
  • Schlagspitzen
  • Tiefenerder
  • Dichtmanschetten
  • Anschlussschellen
  • MV-Klemmen
  • Verbindungsklemme
  • Potentialausgleichsschiene
  • Korrosionsschutzbinde
  • Kennzeichnung für Anschlussfahne
  • Einbauanleitung
  • Handschuhe
  • Prüfprotokoll

Mit zwei Erdungssets schaffen Sie die Basis für eine kombinierte Potentialausgleichsanlage, die für ein komplettes äußeres Blitzschutz-System der Blitzschutzklasse III bis zu 60 m Gebäudeumfang eingesetzt werden kann. Genau richtig, wenn das Projekt EMV-Maßnahmen erfordert. Auch zukünftige Veränderungen sind bei dieser Lösung realisierbar.

Rotary hammer drill, hammer, chisel and measuring device arranged on concrete surface

Installationszubehör

  • Kombihammer mit SDS-Max.-Aufnahme
  • Hammereinsatz SDS-Max.-Aufnahme
  • Alternativ: Hammer und Schlagkopf
  • Durchgangsprüfer für Durchgangsmessung

 

Zusätzliche Hilfsmittel:

  • Ratsche oder Gabel-/Ringschlüssel
  • Bohrer und Bohrmaschine
  • Kreuzschlitzschraubendreher
  • Seitenschneider
  • Hammer
  • evtl. Spaten oder Schaufel

Aufbauvarianten

Das Erdungsset enthält Tiefenerder für die Ausführung von 2 x 5 m oder 4 x 3 m. So sind Sie für alle Varianten gerüstet, falls beispielsweise steiniger Untergrund vorhanden ist.​

Unsere Empfehlung: Mit einer kombinierten Potentialausgleichsanlage sind Sie für zukünftige Veränderungen an der elektrischen Anlage, z. B. die Errichtung eines äußeren Blitzschutzsystems, gerüstet. Für die Umsetzung ist 2x das Erdungsset erforderlich.

Variante 1: 2 x 5 m Tiefenerder
Variante 2: 4 x 3 m Tiefenerder
Variante 3: 4 x 5 m Tiefenerder (2 Erdungssets)

Wie funktioniert der Aufbau?

Wie Sie alle Bestandteile Schritt für Schritt zum funktionsfähigen Erder zusammenbauen, erfahren Sie im Video. 


 

Erdungsset und Installations­zubehör

Downloads

Noch Fragen?

Kontaktanfrage

Informationen zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

CAPTCHA
Diese Frage stellt sicher, dass das Formular nicht durch Bots automatisch verwendet werden kann - vielen Dank für Ihr Verständnis!
Wir sind für Sie da!
Für Privatinteressierte: Wenden Sie sich bitte an ihren Elektrofachbetrieb.