Hochstrom-Erdung
Ob Rechenzentrum, Umspannwerk, Energieversorgungsanlage oder Industrieanlage: Überall dort, wo hohe Kurzschlussströme auftreten können, braucht es Erdungslösungen, die zuverlässig, dauerhaft belastbar und praxisgerecht umgesetzt sind.
DEHN bietet ein abgestimmtes Portfolio für hochstromfähige Erdungsanwendungen – von Kupferseilen über Abzweigklemmen und Anschlusskomponenten bis hin zu Erdungsfestpunkten, Werkzeugen und passenden Presseinsätzen.
So erhalten Sie alle relevanten Komponenten aus einer Hand.

Ein Sortiment. Viele Vorteile.
Erdungslösungen für hohe Kurzstrombelastungen benötigen mehr als einzelne Komponenten. Es kommt auf zuverlässige Erdungs- und Verbindungslösungen an. Und auf einen Partner, der die Anforderungen dahinter versteht. DEHN verbindet über 110 Jahre Erfahrung in Erdung, Blitzschutz und Potentialausgleich mit einem abgestimmten Portfolio für anspruchsvolle Anwendungen.
vom Kupferseil über Abzweigklemmen bis hin zum Erdungsfestpunkt
Erfahrung in Erdung, Blitzschutz und Potentialausgleich.
für Industrie, Energieversorgung, Infrastruktur oder Rechenzentren
für Lösungen, die hohe Kurzschlussströme sicher führen können.
bewährtes Wissen aus anspruchsvollen Erdungsanwendungen.
abgestimmte Komponenten für Planung, Beschaffung und Montage.
Hohe Kurzschlussströme sicher beherrschen
In leistungsstarken Infrastrukturen entstehen hohe Anforderungen an Erdung und Potentialausgleich. Kurzschlussströme müssen sicher geführt werden. Gleichzeitig sollen die eingesetzten Lösungen dauerhaft belastbar, einfach zu verarbeiten und wirtschaftlich umsetzbar sein.
Je höher die Kurzschlussstrombelastung, desto wichtiger wird eine fachgerecht ausgeführte Erdungsverbindung. Standardlösungen reichen je nach Anwendung nicht immer aus. Entscheidend ist daher ein abgestimmtes System aus passenden Erdungsleitern, Verbindern, Anschlusspunkten und Werkzeugen.
Genau hier setzt DEHN an: mit einem Sortiment, das die Anforderungen hochstromfähiger Erdungsanwendungen ganzheitlich betrachtet.
Das DEHN Portfolio
für Anlagen mit hohen Kurzschlussströmen
Für eine sichere und effiziente Umsetzung bietet DEHN verschiedene Komponenten, die sich je nach Anwendung kombinieren lassen:
Sie planen eine Anwendung mit hohen Anforderung? Gerne unterstützen wir Sie bei der Auswahl der passenden Lösung.
Kupferseile im Großgebinde
Mehr Länge, weniger Aufwand
Die Kupferseile im Großgebinde eignen sich besonders für Erdungsanwendungen mit längeren Leitungswegen. Durch die größeren Einheiten können längere Abschnitte am Stück verlegt werden. Das reduziert Verbindungsstellen, spart zusätzliche Verbinder und Klemmen und senkt den Montageaufwand.
Auch in der Arbeitsvorbereitung bieten die Großgebinde klare Vorteile: Benötigte Längen können bereits im Lager oder in der Werkstatt passgenau abgetrennt und für den jeweiligen Einsatz vorbereitet werden. So kommt genau die Länge auf die Baustelle, die tatsächlich benötigt wird – flexibel, wirtschaftlich und praxisgerecht.
Ihre Vorteile:
- weniger Verbindungsstellen bei langen Leitungswegen
- geringerer Bedarf an Verbindern und Klemmen
- reduzierter Material- und Montageaufwand
- effiziente Arbeitsvorbereitung durch passgenaues Ablängen
- flexible Bereitstellung der benötigten Länge für die Baustelle
- verfügbar in 70 mm², 95 mm² und 120 mm²
- erhältlich in Kupfer blank und Kupfer verzinnt
Abzweigklemmen und passendes Werkzeug
Dauerhaft sichere Verbindungen
Abzweigklemmen schaffen dauerhaft belastbare Verbindungen für Erdungsanwendungen mit hohen Kurzschlussströmen. Entscheidend ist das optimale Zusammenspiel von Klemme, Werkzeug, Presseinsatz und Leiterquerschnitt.
DEHN bietet ein Sortiment an H- und C-Abzweigklemmen, abgestimmt auf relevante Kupferseil-Querschnitte und ergänzt durch passende Werkzeuge sowie Presseinsätze. Dies erleichtert die Auswahl, reduziert Abstimmungsaufwand und unterstützt eine fachgerechte Montage.
Ihre Vorteile:
- H- und C-Abzweigklemmen für hochstromfähige Erdungsanwendungen
- passend zu relevanten Kupferseil-Querschnitten
- abgestimmte Werkzeuge und Presseinsätze
- weniger Abstimmungsaufwand bei Auswahl und Beschaffung
- reduzierte Gefahr falscher Kombinationen
- praxisgerechte Ergänzung zum DEHN Erdungs- und Klemmensortiment
Kabelschuhe und Anschlusskomponenten
Sicher anschließen – von der Leitung zum Erdungspunkt
Kabelschuhe und Anschlusskomponenten bilden die zuverlässige Schnittstelle vom Kupferseil zu Erdungsfestpunkten, Konstruktionen oder Anlagenkomponenten. Sie ermöglichen eine elektrisch leitfähige und mechanisch belastbare Verbindung und ergänzen damit das DEHN Portfolio für hochstromfähige Erdungsanwendungen.
Ob in Umspannwerken, Industrieanlagen oder Rechenzentren: Sie unterstützen die sichere Einbindung leitfähiger Anlagenteile in das Erdungssystem und eignen sich für Neubau-, Erweiterungs- und Modernisierungsprojekte.
Erdungsfestpunkte
Sicherer Anschlusspunkt
Erdungsfestpunkte bilden die Schnittstelle zwischen Erdungsleitung und baulicher bzw. technischer Infrastruktur. In Hochstromanwendungen sind sie ein wichtiger Bestandteil des Gesamtsystems, da auch die Anschlusspunkte zur geforderten Stromtragfähigkeit passen müssen.
Kupfer-Schraubverbinder für hohe Kurzschlussströme
Auch bei Schraubverbindungen bestens aufgestellt: Ergänzend zum Sortiment an Abzweigklemmen bietet DEHN leistungsfähige Kupfer-Schraubklemmen für Erdungsanlagen mit hohen Kurzschlussströmen. Ob Parallel-, Kreuz- oder T-Verbindungen oder der Anschluss an Tiefenerder – das vielseitige Sortiment ermöglicht unterschiedliche Verbindungslösungen für Rund- und Flachleiter sowie Kupferseile.
Mit Kurzschlussstromtragfähigkeiten von bis zu 35,1 kA (1 s) bieten die Schraubverbinder - geprüft nach DIN EN IEC 62561-1 - passende Lösungen für anspruchsvolle Erdungsanwendungen.
Weitere Lösungen

Weitere Lösungen
Das DEHN Sortiment für Bahnerdung bietet weitere Lösungen für die hohe Kurzschlussströme. Dort finden Sie passende Erdungs- und Verbindungskomponenten für Anwendungen, bei denen hohe Strombelastungen sicher geführt werden müssen.