Erdung und Potentialausgleich fürs Mehr­familienhaus

Eine funktionsfähige Erdungsanlage ist die Grundlage für den sicheren Betrieb der elektrischen Systeme im Mehrfamilienhaus. Sie dient dem Personenschutz, Blitzschutz, Schutz von Sende- und Empfangsanlagen sowie dem EMV-Schutz und trägt zur Funktion bestimmter elektrischer Systeme bei. Als Teil des Blitzschutz-Konzepts des Gebäudes reduziert die Erdungsanlage durch Blitzeinschlag verursachte Potentialunterschiede und verteilt den Blitzstrom kontrolliert im Erdreich.

Die präzise Planung und fachgerechte Ausführung der Erdungsanlage sind entscheidend. Versäumnisse oder Fehler in der Errichtungsphase lassen sich nachträglich oft nicht oder nur mit hohem Aufwand korrigieren. Nutzen Sie deshalb unsere Services und Lösungen rund um Erdung und Potentialausgleich.

Der richtige Weg zur normgerechten Erdung für Mehrfamilienhäuser

Der Ringerder wird außerhalb des Gebäudefundamentes erdfühlig in das Erdreich verlegt und bildet einen geschlossenen Ring um die bauliche Anlage. Bei größeren Gebäuden sind zusätzlich Querverbindungen einzulegen. Dabei ist eine Maschenweite von max. 20 x 20 m einzuhalten.

Wird für das Mehrfamilienhaus ein Blitzschutzsystem gemäß DIN EN 62305 geplant, ist die Maschenweite des Ringerders auf 10 x 10 m zu reduzieren. Diese verringerte Maschenweite ist bei jedem Mehrfamilienhaus zu empfehlen, um eine Nachrüstung des äußeren Blitzschutzes zu ermöglichen.

Zusätzlich kann bei Mehrfamilienhäusern neben dem Ringerder eine kombinierte Potentialausgleichsanlage (Common Bonding Network) erforderlich sein. Der CBN ist ein in der Bodenplatte verlegter Schutz- und Funktionspotentialausgleichsleiter, welcher alle 2 m elektrisch leitfähig mit der Bewehrung zu verbinden ist. Der CBN wird als geschlossener Ring entlang der Außenkanten im Beton eines Gebäudefundamentes eingebettet. Die Maschenweite des CBN ist max. 20 x 20 m. Zuletzt wird dieser in regelmäßigen Abständen, max. 20 m mit dem Ringerder verbunden.

Mit Sicherheit normgerecht

Die DIN 18014 legt Mindestanforderungen für die Planung, Umsetzung und Dokumentation von Erdungsanlagen in Gebäuden fest.

Downloads

DEHNacademy Lernplattform

Nutzen Sie die DEHNacademy, um sich und Ihr Team immer auf dem neuesten Stand zu halten. Verschaffen Sie sich gleich einen Überblick über unser Kursangebot.

Erweitern Sie Ihr Wissen